検出方式 透過形 回帰反射形 (M.S.R機能付) 拡散反射形
形式 形E3JM-10□4(T)-NN 形E3JM-R4□4(T) 形E3JM-DS70□4(T)
検出距離 10m 4m(形E39-R1使用時) 700mm(白画用紙200×200mm)
標準検出物体 φ14.8mm以上の不透明体 φ75mm以上の不透明体 ――
応差 ―― 検出距離の20%以下
指向角 投・受光器:各3~20° 1~5° ――
光源(発光波長) 赤外発光ダイオード(950nm) 赤色発光ダイオード(660nm) 赤外発光ダイオード(940nm)
電源電圧 リレー出力(形E3JM-□□M4(T)タイプ):DC24~240V±10% リップル(p-p)10%以下、
AC100~240V±10% 50/60Hz
DC無接点出力(形E3JM-□□S4(T)タイプ):DC12~240V±10% リップル(p-p)10%以下、
AC24~240V±10% 50/60Hz
消費電力 DC 3W以下(投光器1W以下、受光器2W以下) 2W以下
AC 3W以下(投光器1W以下、受光器2W以下) 2W以下
制御出力 リレー出力(形E3JM-□□M4(T)タイプ):1c接点 AC250V 3A(cosφ=1)以下、DC5V 10mA以上
DC無接点出力(形E3JM-□□S4(T)タイプ):DC48V 100mA以下(残留電圧2V以下)
入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式
寿命
(リレー出力)
機械的 5,000万回以上(開閉ひん度18,000回/時)
電気的 10万回以上(開閉ひん度1,800回/時)
応答時間 リレー出力 (形E3JM-□□M4(T)タイプ)動作・復帰:各30ms以下
DC無接点出力 (形E3JM-□□S4(T)タイプ)動作・復帰:各5ms以下
感度調整 - 単回転ボリウム
タイマ機能 * ONディレイ、OFFディレイ、ワンショットディレイ、スイッチ切替式
タイマ時間:0.1~5s(可変)(形E3JM-□□□4Tタイプのみ)
使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下
周囲温度範囲 動作時:-25~+55℃、保存時:-30~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時:45~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC2,000V 50/60Hz 1min
振動 耐久 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
誤作動 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃 耐久 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
誤作動 100m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 IEC規格 IP66
接続方式 端子台タイプ
質量(梱包状態) 約270g 約160g
材質 ケース ABS
レンズ部 メタクリル樹脂
カバー ポリカーボネート
取りつけ金具 鉄
付属品 取りつけ金具(ねじ付)、ナット、端子保護カバー、コード取りつけナット一式(「-US」タイプ除く)、
取扱説明書、反射板(回帰反射形のみ)

*タイマ機能付きセンサ(形E3JM-□□□4T)はタイマを無効にはできません。