検出方式透過形回帰反射形拡散反射形
形式形E3F2-7C4形E3F2-R2C4形E3F2-DS10C4形E3F2-DS30C4
検出距離7m2m〔100mm〕 *
(形E39-R1使用時)
100mm
(白画用紙50×50mm)
300mm
(白画用紙100×100mm)
標準検出物体Φ 11mm以上の
不透明体
Φ 56mm以上の
不透明体
−
応差−検出距離の20%以下
指向角投・受光器:各3~20°−
光源(発光波長)赤外発光ダイオード(950nm)
電源電圧DC10~30V〔リップル(p-p)10%も含む〕
消費電流45mA以下25mA以下
制御出力負荷電源電圧DC30V以下、
負荷電流100mA以下〔残留電圧:1V以下(20mA時)、2V以下(100mA時)〕
NPNオープンコレクタ出力形
入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護
応答時間動作・復帰:各2.5ms以下
電源リセット時間50ms以下
感度調整無有
使用周囲照度受光面照度白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
使用周囲温度動作時:−25~+55°C、保存時:−30~+70°C(ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久)500m/s2
保護構造IEC規格 IP66
接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
質量(梱包状態)約110g
材質ケースABS樹脂
レンズアクリル樹脂
付属品取扱説明書、反射板(回帰反射形のみ)

*センサと反射板間の距離は、〔 〕内の数値以上離して設定してください。