検出方法 距離設定形
形式 形E3S-CL1 形E3S-CL2
検出範囲 5~200mm(白画用紙200×200mm)
※設定距離200mmの時
5~500mm(白画用紙200×200mm)
※設定距離500mmの時
設定範囲 40~200mm(白画用紙200×200mm) 50~500mm(白画用紙200×200mm)
応差 設定距離の2%以下 設定距離の10%以下
反射率特性
(白黒誤差)*1
設定距離の2%以下 設定距離の10%以下
光源(発光波長) 赤色発光ダイオード(660nm) 赤外発光ダイオード(850nm)
電源電圧 DC10~30V〔リップル(p-p)10%含む〕
消費電流 35mA以下 50mA以下
制御出力 負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 NPN出力:1.2V以下、PNP出力:2.0V以下)
オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 スイッチ切替式)
入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式
保護回路 電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能
応答時間 動作・復帰:各1ms以下 動作・復帰:各2ms以下
距離設定 6回転エンドレス・ボリウム(インジケータ付)
使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ:5,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
周囲温度範囲 動作時:-25~+55℃、保存時:-40~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1mim
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 IEC規格 IP67、NEMA 6P
(ただし、屋内使用に限る ) *2
IEC規格 IP67(社内規格 耐油)、NEMA 6P
(ただし、屋内使用に限る) *2
接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
質量(梱包状態) 約170g
材質 ケース 亜鉛ダイカスト
操作部カバー ポリエーテルサルフォン
レンズ部 メタクリル樹脂
取りつけ金具 ステンレス(SUS304)
付属品 取りつけ金具、六角ボルト M4×12(ばね座金、平座金付)、調整用ドライバ、取扱説明書

*1. 標準白画用紙(反射率90%)と標準黒紙(反射率5%)の検出距離差異
*2. NEMA(National Electrical Manufacturers Association:米国電機工業会)規格