分類 汎用タイプ 多機能タイプ 4CHタイプ 赤色光源
防水タイプ
緑色光源
防水タイプ
NPN出力 形E3X-NT11 形E3X-NT21 形E3X-NM11 形E3X-NV21 形E3X-NVG21
PNP出力 形E3X-NT41 形E3X-NT51 形E3X-NM41 − −
光源(発光波長) 赤色発光ダイオード(680nm) 緑色発光ダイオード
(565nm)
電源電圧 DC12~24V±10%リップル(p-p)10%以下
消費電流 50mA以下 150mA以下 50mA以下
制御出力 負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)
オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力形式によって異なります)
保護回路 電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能
応答時間 動作・復帰:各500μs以下(定格検出距離において)
ティーチング
確認機能
表示灯(赤色、緑色2色)、ブザー
リモート
ティーチング入力
− ON時、桃と青(0V)を短絡:0V短絡電流1mA以下
OFF時、桃と青(0V)を開放:オープンまたは9V以上(最大入力電圧24V)
タイマ機能 *1 − OFFディレイタイマ
40ms固定
OFFディレイタイマ
40ms固定(CH独立)
OFFディレイタイマ
40ms固定
使用周囲照度 受光面照度白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
周囲温度 動作時:−25~+55°C、保存時:−40~+70°C(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 IEC規格 IP50(保護カバー装着時) IEC規格 IP66
(保護カバー装着時) *2
接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
質量(梱包状態) 約100g 約200g 約100g
材質 ケース ポリブチレンテレフタレート 耐熱ABS
カバー ポリカーボネート
付属品 取りつけ金具、取扱説明書 取りつけ金具、
未使用チャンネル用
保護シール、
取扱説明書
取りつけ金具、取扱説明書

*1. スイッチの設定により、OFFディレイタイマ解除も可能です。
*2. 細径ファイバ、高温用ファイバ(形E32-T61-S、D61、D73)、形E32-M21タイプ接続時のアンプ保護構造はIP65となります。
  また保護カバーを装着しないときはIP50になります。