仕様

セーフティI/Oターミナルの一般仕様、通信仕様、安全仕様、ユニット仕様は以下のとおりです。

一般仕様

項目 仕様
保護構造 IP65およびIP67
使用環境 使用周囲温度 ー 10~+55℃
使用周囲湿度 25~85%(結露のないこと)
使用周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと
保存温度 ー 25~+65℃
保存湿度 25~85%(結露のないこと)
使用標高 2,000m以下
汚染度 汚染度3以下:IEC 61010-2-201に該当
耐ノイズ性 IEC 61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)
オーバーボルテージカテゴリ カテゴリⅡ:IEC 61010-2-201に該当
EMCイミュニティレベル ゾーンB
耐振動 IEC 60068-2-6に準拠
5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz 10m/s2
X、Y、Z 各方向100分

その他
10~60Hz 振幅0.35mm、60~150Hz 50m/s2
X、Y、Z 各方向80分
耐衝撃 IEC 60068-2-27に準拠
150m/s2 3軸 6方向 各3回
耐電圧 AC600V(絶縁されている回路間)
絶縁抵抗 20MΩ以上(絶縁されている回路間)
規格適合 TÜV ラインランド ・EN 61508 parts 1-3
・EN ISO 13849-1
・EN ISO 13849-2
・EN IEC 61131-2
・IEC 61326-3-1
・EN 60529
・EN 61131-6
UL ・NRAQ/NRAQ7
・UL 61010-1、およびUL 61010-2-201
・CSA C22.2 No. 61010-1、およびCSA C22.2 No. 61010-2-201
・FSPC(IEC 61508 parts 1-3およびISO 13849-1)
ODVA ・CIP Safety on EtherNet/IP
・EtherNet/IP
その他 ・EU:EN 61131-2、RCM
・UKCA
・KC:韓国電波法登録
・機械指令
・機械規則

注. 最新の適合規格については、「規格認証/適合」をご覧ください。または当社営業担当者に確認してください。

通信仕様

項目 仕様
物理仕様 ポート レイヤ2スイッチポート
物理層 10BASE-T/100BASE-TX
Auto Negotiation/固定設定
媒体アクセス方式 CSMA/CD
変調方式 ベースバンド
トポロジ ライン形、スター形、ツリー形、リング形
伝送速度 100Mbps(100BASE-TX)
伝送媒体 カテゴリ5以上ツイストペアケーブル(推奨ケーブル:アルミテープと
編組の二重遮へいシールドケーブル)
伝送距離 100m以内(ノードとノード間、ハブとノード間)
CIP Safety CIP Safetyターゲット 可能
最大コネクション数 5(Input 2/Output 3)
InputコネクションはMulticast通信を使うことで同じデータを最大8台
までのCIP Safetyオリジネータと共用できる。
パケットインターバル 5~500ms
最大データサイズ Input:9バイト
Output:3バイト
EtherNet/IP通信 EtherNet/IPターゲット 可能(Exclusive Owner、Input Only、Listen Only)
最大コネクション数 2(Input 2/Output 0)
パケットインターバル 5~10,000ms
最大データサイズ Input:9バイト
DLR リングノードに対応
CIPメッセージ通信 プロトコル Class3/UCMM
最大コネクション数(Class3) 5
データサイズ 504バイト
CIP通信 Quick Connect 未サポート
HTTPS通信 TLSバージョン TLS 1.2に対応
TLS 1.0、TLS 1.1、SSLには非対応
認証方式 サーバ認証(X.509)、およびセーフティパスワードによるセッション認証

各外部インタフェースで使用する通信路暗号化機能の有無、デフォルトでの有効/無効、および有効/無効切り替えの可否は、以下のとおりです。

外部インタフェース 通信路暗号化 デフォルトでの
有効/無効
有効無効切り替えの可否
Ethernetポート CIP Safety なし 有効 不可
HTTPS あり 有効 不可
SNTP なし 無効 Sysmac Studio、Webサーバ機能、
およびCIPメッセージにより可
DHCP なし 無効 Sysmac Studio、Webサーバ機能、
およびCIPメッセージにより可
EtherNet/IP なし 有効 不可
CIPメッセージ なし 有効 不可
物理インタフェース ロータリスイッチ 対象外 有効 不可

安全仕様

項目 仕様
セーフティ入力 セーフティ出力
デュアルチャネル シングルチャネル デュアルチャネル シングルチャネル
PL Up to PL e Up to PL d Up to PL e Up to PL c
Category Up to Cat.4 Up to Cat.2 Up to Cat.4 Up to Cat.2
Mission Time 20年 20年 20年 20年
SIL Up to SIL 3 Up to SIL 2 Up to SIL 3 Up to SIL 1
PFH 4.6×10ー 10
1/h
4.6×10ー 10
1/h
4.6×10ー 10
1/h
4.6×10ー 10
1/h

注. 詳細はユーザーズマニュアル(カタログ番号:SBCD-386)を参照してください。

ユニット仕様

項目 仕様
形NXR-SXD1204-CST 形NXR-SXD1204B-CST
ユニット名称 耐環境型リモートターミナル NXR-Sシリーズ
CIP Safety対応 簡易ロジックセーフティI/Oターミナル
外形寸法[mm] 60(W)×240(H)×34.2(D)(46.65mm(D):コネクタを含む場合)
取り付け方法 M5ねじでの取り付け
取り付け強度 100N
取り付け方向と制限 取り付け方向:6方向
制限:なし
コネクタ種類 ・EtherNet/IP通信コネクタ:M12(D-coding、メス)
・電源コネクタ:M12(L-coding、メス)、M12(L-coding、オス)
・I/Oコネクタ:M12(A-coding、メス)
コネクタ強度 30N
すべてのコネクタが対象
ねじの締め付けトルク ・ユニット取り付け(M5ねじ):1.47~1.96N・m
・ロータリスイッチ用カバー(M3ねじ):0.4~0.6N・m
質量 710g 700g
ユニット/入力用電源電圧 DC24V(DC19.2~28.8V)
出力用電源電圧 DC24V(DC19.2~28.8V)
絶縁方式 デジタルアイソレータ絶縁
ユニット内部の絶縁 ユニット/入力用電源、出力用電源間を絶縁
絶縁抵抗 絶縁されている回路間20MΩ以上(DC100Vにて)
電源最大電流 9A
ユニット消費電流 ・ユニット/入力用電源:220mA
・出力用電源:40mA
セーフティ
I/O端子数
セーフティ入力端子数 12
テスト出力端子数 12
セーフティ出力端子数 4
I/Oポート数 セーフティ入力ポート 5pin×6ポート 5pin×4ポート
セーフティ出力ポート 4pin×2ポート 0
セーフティ入出力ポート 0 8pin×2ポート
I/Oポート
ごとの端子数
セーフティ入力ポート ・セーフティ入力:2
・テスト出力:2
・ユニット/入力用電源ー:1
セーフティ出力ポート ・セーフティ出力:2
・出力用電源ー:2
—
セーフティ入出力ポート — ・セーフティ入力:2
・テスト出力:2
・セーフティ出力:2
・ユニット/入力用電源ー:1
・出力用電源ー:1
セーフティ入力電流 4.5mA TYP.
セーフティ入力ON電圧 DC11V以上
セーフティ入力OFF電圧/OFF電流 DC5V以下/1mA以下
テスト出力タイプ ソース出力(PNP対応)
テスト出力定格電流 0.7A/点
テスト出力ON残電圧 1.2V以下(ユニット/入力用電源+と各出力端子)
テスト出力漏れ電流 0.1mA以下
セーフティ出力 内部I/Oコモン線処理 PNP(ソース出力)
セーフティ出力 最大負荷電流 2.0A/点 9.0A/ユニット 0.7A/点 9.0A/ユニット
セーフティ出力 ON残電圧 1.2V以下(出力用電源+と各出力端子間)
セーフティ出力 OFF残電圧 2V以下(出力用電源ーと各出力端子間)
安全アプリケーション機能 固定アプリケーション、アドオンアプリケーション、ユーザ定義
アプリケーション