Page top

K3CV 形式一覧

IO-Link ADコンバータ

IO-Link ADコンバータ K3CV

アナログ信号を高精度でデジタル信号に変換し、IO-Link通信で出力。信号の精度と信頼性を向上しつつ、簡単配線でコスト削減に貢献

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/03/21

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 9 件の形式仕様から 1 - 9 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
1ch, アナログ入力, アナログ電流4~20mA, IO-Link対応(COM3) 標準在庫機種 ¥ 28,000 ¥ 30,800 カートに追加
1ch, アナログ入力, アナログ電流0~20mA, IO-Link対応(COM3) 標準在庫機種 ¥ 28,000 ¥ 30,800 カートに追加
1ch, アナログ入力, アナログ電圧0~10V, IO-Link対応(COM3) 標準在庫機種 ¥ 28,000 ¥ 30,800 カートに追加
1ch, アナログ入力, アナログ電圧-10~+10V, IO-Link対応(COM3) 標準在庫機種 ¥ 28,000 ¥ 30,800 カートに追加
1ch, 測温抵抗体, 測温抵抗体-200.0~+500.0℃, IO-Link対応(COM3) 標準在庫機種 ¥ 32,000 ¥ 35,200 カートに追加
1ch, 熱電対, K熱電対-20.0~+500.0℃, IO-Link対応(COM3) 標準在庫機種 ¥ 32,000 ¥ 35,200 カートに追加
取付金具 標準在庫機種 ¥ 2,600 ¥ 2,860 カートに追加
本体固定具 標準在庫機種 ¥ 2,100 ¥ 2,310 カートに追加
DINレール取付アダプタ 受注生産機種 ¥ 4,300 ¥ 4,730 カートに追加

全商品 9 件の形式仕様から 1 - 9 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。