Page top

検知容量 35±7pF*1
電源電圧 DC5V(-10%)~15V(+10%)
出力 オープンコレクタ(最大出力電流 10mA)
出力残留電圧 0.4V以下
動作形態 容量検知時(人体接触あり):出力トランジスタON
容量非検知時(人体接触なし):出力トランジスタOFF
消費電流 10mA以下
電圧の影響 定格電源電圧の±10%範囲内で、定格電源電圧時の検知容量に対する変化率±10%以内
温度の影響 動作時周囲温度範囲内で、+23℃時の検知容量に対する変化率±10%以内
周囲温度 使用時:-10~60℃(ただし氷結、結露なきこと)
保存時:-20~70℃(ただし氷結、結露なきこと)
周囲湿度 25~85%RH

*1. 検知容量とは、電極とタッチセンサ回路のGND端子間に容量が付加された際、検知状態となる容量値を意味します。

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら