| 定格電圧(V) | 定格電流(mA) | コイル抵抗(Ω) | 動作電圧(V) | 復帰電圧(V) | 最大許容電圧(V) | 消費電力(mW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC12 | 117 | 103 | 75%以下 | 5~27% | 110% | 約1,400
約172*1 |
| DC24 | 58 | 411 |
パワーリレー
この商品について
関連情報
情報更新 : 2024/11/01
| 定格電圧(V) | 定格電流(mA) | コイル抵抗(Ω) | 動作電圧(V) | 復帰電圧(V) | 最大許容電圧(V) | 消費電力(mW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC12 | 117 | 103 | 75%以下 | 5~27% | 110% | 約1,400
約172*1 |
| DC24 | 58 | 411 |
注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
注2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注3. 最大許容電圧はリレーコイル操作電源の電圧許容変動範囲の最大値で周囲温度が+23℃における値です。
注4. 当リレーは必ず保持電圧にてご利用ください。
詳細については、カタログの「●リレー動作後のコイル電圧低減(保持電圧)について」をご確認ください。
*1. 保持電圧使用時のコイル消費電力は約172mW(保持電圧35%時)
| 接点機構 | シングル |
|---|---|
| 接点材質 | Ag 合金(Cdフリー材) |
| 定格負荷(抵抗負荷) | AC480V 55A
AC480V 投入:20A、通電:55A、遮断:20A |
| 定格通電電流 | 55A |
| 接点電圧の最大値 | AC480V |
| 接点電流の最大値 | 55A |
| 項目 | 形G6QG-1A | |
|---|---|---|
| 接触抵抗*1 | 100mΩ以下 | |
| 動作時間 | 20ms以下 | |
| 復帰時間 | 10ms以下 | |
| 絶縁抵抗*2 | 1,000MΩ以上 | |
| 耐電圧 | コイルと接点間 | AC4,500V 50/60Hz 1min |
| 同極接点間 | AC2,500V 50/60Hz 1min | |
| 耐衝撃電圧(コイルと接点間) | 10kV(1.2×50μs) | |
| 振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) |
| 誤動作 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) | |
| 衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2 |
| 誤動作 | 200m/s2 | |
| 耐久性 | 機械的 | 10万回以上(開閉ひん度18,000回/h) |
| 電気的(抵抗負荷) | AC480V 55A 10回以上
AC480V 投入:20A、通電:55A、遮断:20A 30,000回以上 (開閉ひん度 1秒ON-9秒OFF) |
|
| 故障率M水準(参考値)*3 | DC5V 1A | |
| 使用条件 | コイル保持電圧*4 | コイル定格電圧の35~50% |
| 使用周囲温度 | -40℃~+85℃(ただし、氷結および結露しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 5~85%RH | |
| 質量 | 約18g | |
*1. 測定条件:DC5V 1A電圧降下法にて。
*2. 測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定。
*3. この値は開閉ひん度の120回/minにおける値です。
*4. 保持電圧使用の詳細については、カタログの「●リレー動作後のコイル電圧低減(保持電圧)について」をご確認ください。
海外規格の認証定格値は個別に定める性能値とは異なりますので、ご確認の上ご使用ください。
| 形式 | 操作コイル定格 | 接点定格 | 試験回数 |
|---|---|---|---|
| 形G6QG-1A | DC12V、DC24V | 55A 480V AC(Resistive)85℃ | 10回 |
| 投入:20A、通電:55A、遮断:20A、480V AC(Resistive)85℃ | 30,000回 |
| 形式 | 操作コイル定格 | 接点定格 | 試験回数 |
|---|---|---|---|
| 形G6QG-1A | DC12V、DC24V | 55A 480V AC(Resistive)85℃ | 10回 |
| 投入:20A、通電:55A、遮断:20A、480V AC(Resistive)85℃ | 30,000回 |
| 形式 | 操作コイル定格 | 接点定格 | 試験回数 |
|---|---|---|---|
| 形G6QG-1A | DC12V、DC24V | 55A 480V AC(Resistive)85℃ | 10回 |
| 投入:20A、通電:55A、遮断:20A、480V AC(Resistive)85℃ | 30,000回 |
情報更新 : 2024/11/01
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.