製品ラインアップ

形式 モノクロ/カラー 解像度 フレームレート 有効画素数(H×V) センササイズ セルサイズ(μm) センサ レンズマウント 備考
STC-STS502CXP122 * カラー
(3CMOS Prism RGB)
5M 109.2fps 2448×2048 1/1.8 2.74×2.74 IMX548 C PoCXP 対応、
CXP12-2 レーン

*. 近日発売予定です。

アクセサリー

種類 型番 長さ 対応機種 備考
AC アダプタ CAB-GE-02-RBH CXP6x2/CXP6x4/CXP12x2/CXP12x4 用 6P コネクタタイプ入力:100Vac、出力:24V
電源・I/O ケーブル FJ-VSP2 3M 3m
FJ-VSP2 5M 5m
FJ-VSP2 10M 10m