Page top

E3AS-HFシリーズ 形式一覧

アンプ内蔵形TOFレーザセンサ

アンプ内蔵形TOFレーザセンサ E3AS-HFシリーズ

広い検出範囲(0.05~6m)と優れた角度特性(最大±85°)で、ワークから離れた位置に設置しても黒などの低反射ワークを安定して検出

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/04/11

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 25 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
エアブローユニット 標準在庫機種 ¥ 3,800 ¥ 4,180 カートに追加
前面保護カバー 標準在庫機種 ¥ 3,670 ¥ 4,030 カートに追加
光電センサアクセサリ, L型取りつけ金具(180°) 標準在庫機種 ¥ 1,400 ¥ 1,540 カートに追加
光電センサアクセサリ, L型取りつけ金具(360°) 標準在庫機種 ¥ 1,500 ¥ 1,650 カートに追加
光電センサアクセサリ, フレキシブル 取りつけ金具 標準在庫機種 ¥ 3,000 ¥ 3,300 カートに追加
アンプ内蔵形TOFレーザセンサ, 検出距離 50~6,000mm, 赤色レーザ, 拡散光タイプ, NPN, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 79,800 ¥ 87,780 カートに追加
アンプ内蔵形TOFレーザセンサ, 検出距離 50~6,000mm, 赤色レーザ, 拡散光タイプ, NPN, コード引き出しタイプ, 5m 標準在庫機種 ¥ 81,800 ¥ 89,980 カートに追加
アンプ内蔵形TOFレーザセンサ, 検出距離 50~6,000mm, 赤色レーザ, 拡散光タイプ, NPN, M12コネクタタイプ(水平) 標準在庫機種 ¥ 80,800 ¥ 88,880 カートに追加
アンプ内蔵形TOFレーザセンサ, 検出距離 50~6,000mm, 赤色レーザ, 拡散光タイプ, NPN, M12コネクタタイプ(垂直) 標準在庫機種 ¥ 80,800 ¥ 88,880 カートに追加
アンプ内蔵形TOFレーザセンサ, 検出距離 50~6,000mm, 赤色レーザ, 拡散光タイプ, NPN, M12スマートクリックコネクタ中継タイプ, 0.3m 標準在庫機種 ¥ 81,800 ¥ 89,980 カートに追加
アンプ内蔵形TOFレーザセンサ, 検出距離 50~6,000mm, 赤色レーザ, 拡散光タイプ, PNP, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 79,800 ¥ 87,780 カートに追加
アンプ内蔵形TOFレーザセンサ, 検出距離 50~6,000mm, 赤色レーザ, 拡散光タイプ, PNP, コード引き出しタイプ, 5m 標準在庫機種 ¥ 81,800 ¥ 89,980 カートに追加
アンプ内蔵形TOFレーザセンサ, 検出距離 50~6,000mm, 赤色レーザ, 拡散光タイプ, PNP, M12コネクタタイプ(水平) 標準在庫機種 ¥ 80,800 ¥ 88,880 カートに追加
アンプ内蔵形TOFレーザセンサ, 検出距離 50~6,000mm, 赤色レーザ, 拡散光タイプ, PNP, M12コネクタタイプ(垂直) 標準在庫機種 ¥ 80,800 ¥ 88,880 カートに追加
アンプ内蔵形TOFレーザセンサ, 検出距離 50~6,000mm, 赤色レーザ, 拡散光タイプ, PNP, M12スマートクリックコネクタ中継タイプ, 0.3m 標準在庫機種 ¥ 81,800 ¥ 89,980 カートに追加
アンプ内蔵形TOFレーザセンサ, 検出距離 50~6,000mm, 赤色レーザ, 集光タイプ, NPN, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 79,800 ¥ 87,780 カートに追加
アンプ内蔵形TOFレーザセンサ, 検出距離 50~6,000mm, 赤色レーザ, 集光タイプ, NPN, コード引き出しタイプ, 5m 標準在庫機種 ¥ 81,800 ¥ 89,980 カートに追加
アンプ内蔵形TOFレーザセンサ, 検出距離 50~6,000mm, 赤色レーザ, 集光タイプ, NPN, M12コネクタタイプ(水平) 標準在庫機種 ¥ 80,800 ¥ 88,880 カートに追加
アンプ内蔵形TOFレーザセンサ, 検出距離 50~6,000mm, 赤色レーザ, 集光タイプ, NPN, M12コネクタタイプ(垂直) 標準在庫機種 ¥ 80,800 ¥ 88,880 カートに追加
アンプ内蔵形TOFレーザセンサ, 検出距離 50~6,000mm, 赤色レーザ, 集光タイプ, NPN, M12スマートクリックコネクタ中継タイプ, 0.3m 標準在庫機種 ¥ 81,800 ¥ 89,980 カートに追加

全商品 25 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。