| 定格電圧(V) | 定格電流(mA) | コイル抵抗(Ω) | 動作電圧(V) | 復帰電圧(V) | 最大許容電圧(V) | 消費電力(mW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 5 | 40.0 | 125 | 75%以下 | 5%以上
5~34%*1 |
190%
(at 23℃) |
約200
約32*1 |
| 9 | 22.2 | 405 | |||||
| 12 | 16.7 | 720 | |||||
| 24 | 8.3 | 2,880 | |||||
情報更新 : 2025/07/07
| 定格電圧(V) | 定格電流(mA) | コイル抵抗(Ω) | 動作電圧(V) | 復帰電圧(V) | 最大許容電圧(V) | 消費電力(mW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 5 | 40.0 | 125 | 75%以下 | 5%以上
5~34%*1 |
190%
(at 23℃) |
約200
約32*1 |
| 9 | 22.2 | 405 | |||||
| 12 | 16.7 | 720 | |||||
| 24 | 8.3 | 2,880 | |||||
| 定格電圧(V) | 定格電流(mA) | コイル抵抗(Ω) | 動作電圧(V) | 復帰電圧(V) | 最大許容電圧(V) | 消費電力(mW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 5 | 80.0 | 63 | 75%以下 | 5%以上
5~25%*1 |
190%
(at 23℃) |
約400
約36*1 |
| 9 | 44.4 | 202 | |||||
| 12 | 33.3 | 360 | |||||
| 24 | 16.7 | 1,440 | |||||
| 定格電圧(V) | 定格電流(mA) | コイル抵抗(Ω) | 動作電圧(V) | 復帰電圧(V) | 最大許容電圧(V) | 消費電力(mW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 5 | 80.0 | 63 | 75%以下 | 5%以上 | 190%
(at 23℃) |
約400 |
| 12 | 33.3 | 360 | |||||
| 24 | 16.7 | 1,440 | |||||
| 定格電圧(V) | 定格電流(mA) | コイル抵抗(Ω) | 動作電圧(V) | 復帰電圧(V) | 最大許容電圧(V) | 消費電力(mW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 3 | 150.0 | 20 | 75%以下 | 5%以上 | 180%
(at 23℃) |
約450 |
| 5 | 90.0 | 56 | |||||
| 12 | 37.5 | 320 | |||||
| 24 | 18.8 | 1,280 | |||||
| 定格電圧(V) | 定格電流(mA) | コイル抵抗(Ω) | 動作電圧(V) | 復帰電圧(V) | 最大許容電圧(V) | 消費電力(mW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 3 | 133.3 | 23 | 75%以下 | 75%以下 | 150%
(at 23℃) |
約400 |
| 5 | 80.0 | 63 | |||||
| 12 | 33.3 | 360 | |||||
| 24 | 16.7 | 1,440 | |||||
| 定格電圧(V) | 定格電流(mA) | コイル抵抗(Ω) | 動作電圧(V) | 復帰電圧(V) | 最大許容電圧(V) | 消費電力(mW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 3 | 266.7 | 11 | 75%以下 | 75%以下 | 150%
(at 23℃) |
約800 |
| 5 | 160.0 | 31 | |||||
| 12 | 66.7 | 180 | |||||
| 24 | 33.3 | 720 | |||||
注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23度における値で、公差は±10%です。
注2. 動作特性はコイル温度が+23度における値です。
注3. 大許容電圧はリレーコイルに印加できる電圧の最大値です。
注4. コイルには定格電圧を印加してご使用ください。動作電圧以上の電圧印加でリレーは動作しますが、既定の性能を得るためには、コイルに定格電圧を印加して、ご使用ください。
*1. -PWタイプ(保持電圧対応)のみ適用。保持電圧使用時のコイル消費電力は、1aの場合 約32mW、1cの場合
約36mW。詳細については、「ご使用の前に」の「●リレー動作後のコイル電圧低減(保持電圧)について」を
ご確認ください。
| 項目 | 抵抗負荷 | |
|---|---|---|
| 1a | 1c | |
| 接触機構 | シングル | |
| 接点材質 | Ag合金(Cdフリー材) | |
| 定格負荷 | AC125V 10A
AC125V 3A AC250V 5A AC250V 3A DC 30V 5A |
AC125V 10A(N.O.) AC125V 3A(N.C.)
AC125V 3A(N.O.) AC250V 3A(N.C.) AC250V 5A(N.O.) DC 30V 3A(N.C.) AC250V 3A(N.O.) DC 30V 5A(N.O.) |
| 定格通電電流 | 10A(N.O.)/3A(N.C.) | |
| 接点電圧の最大値 | AC277V、 DC30V | |
| 接点電流の最大値 | AC : 10A(N.O.)/3A(N.C.)
DC : 5A(N.O.)/3A(N.C.) |
|
| 項目 | 形G5Q-EL
(抵抗負荷向け) |
形G5Q-EL2
(突入負荷向け TV-3) |
形G5Q-EL3
(モータ負荷向け) |
形G5Q-HR
(高突入負荷向け TV-8) |
|---|---|---|---|---|
| 接触機構 | シングル | |||
| 接点材質 | Ag合金(Cdフリー材) | |||
| 定格負荷 | 抵抗負荷:AC250V 10A | 容量性負荷:AC250V
突入40A/100μs 遮断1A |
モータ負荷:AC250V
突入30A/0.5s 遮断3A cosφ=0.5 |
抵抗負荷:
AC277V 10A AC277V 8A |
| 定格通電電流 | 10A | |||
| 接点電圧の最大値 | AC277V | |||
| 接点電流の最大値 | AC : 10A | |||
| 項目 | 形G5Q-1(A) | 形G5Q-EL
(抵抗負荷向け) |
形G5Q-EL2
(突入負荷向け TV-3) |
形G5Q-EL3
(モータ負荷向け) |
形G5Q-HR
(高突入負荷向け TV-8) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル・
ステイブル形 |
ラッチング形 | ||||||
| 接触抵抗 *1 | 100mΩ以下 | ||||||
| 動作(セット)時間 | 10ms以下 | 15ms以下 | |||||
| 復帰(リセット)時間 | 5ms以下 | 15ms以下 | |||||
| 最小セット、
リセットパルス幅 |
― | 30ms | |||||
| 最大セット、
リセットパルス幅 |
― | 1min | |||||
| 絶縁抵抗 *2 | 1,000MΩ以上 | ||||||
| 耐電圧 | コイルと接点間 | AC4,000V 50/60Hz 1min | |||||
| 同極接点間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||||
| 絶縁距離 | コイルと接点間 | 空間:5.5mm、沿面:6.4mm | |||||
| 耐衝撃電圧 | コイルと接点間 | 8kV(1.2×50μs) | |||||
| 振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) | |||||
| 誤動作 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) | ||||||
| 衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2 | |||||
| 誤動作 | 100m/s2 | ||||||
| 耐久性 | 機械的 | 1,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h) | 100万回以上
(開閉ひん度18,000回/h) |
||||
| 電気的 | ・N.O.側接点
AC125V 10A 抵抗負荷 5万回以上 (開閉ひん度 1秒ON-3秒OFF) AC125V 3A 抵抗負荷 20万回以上 AC250V 3A 抵抗負荷 10万回以上 AC250V 5A 抵抗負荷 5万回以上 DC 30V 5A 抵抗負荷 10万回以上 (開閉ひん度 1秒ON-1秒OFF) ・N.C.側接点 AC125V 3A 抵抗負荷 20万回以上 AC250V 3A 抵抗負荷 10万回以上 DC 30V 3A 抵抗負荷 10万回以上 (開閉ひん度 1秒ON-1秒OFF) |
抵抗負荷
10万回以上 (開閉ひん度 1秒ON-9秒 OFF) |
容量性負荷
10万回以上 (開閉ひん度 1秒ON-3秒 OFF) |
モータ負荷
30万回以上 (開閉ひん度 1秒ON-1秒 OFF) |
AC277V 8A 抵抗負荷 5万回
AC277V 10A 抵抗負荷 1万回 (開閉ひん度 1秒ON-9秒 OFF) |
||
| 故障率 P水準(参考値 *3) | DC5V 10mA | ||||||
| 使用周囲温度 | -40~+85℃(ただし、 氷結および結露しないこと) | ||||||
| 使用周囲湿度 | 5~85%RH | ||||||
| 質量 | 約6.5g | 約6.7g | 約6.0g | ||||
注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC5V 1A 電圧降下法にて。
*2. 測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*3. この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。
形G5Q-1(A)
形G5Q-EL、-EL2、-EL3
| 形式 | 極数 | 操作コイル定格 | 接点定格 | 試験回数 | ファイルNo. |
|---|---|---|---|---|---|
| 形G5Q-1(A) | 1a、 1c | 5~24V DC | 10A 250V AC N.O. only(Resistive) 105℃ | 6,000回 | UL:E41515
CSA:LR31928 |
| 10A 30V DC N.O. only(Resistive) 105℃ | 6,000回 | ||||
| 4A 250V AC N.O. only(Resistive) 85℃ | 100,000回 | ||||
| 3A 250V AC N.C. only(Resistive) 105℃ | 6,000回 | ||||
| 3A 30V DC N.C. only(Resistive) 105℃ | 6,000回 | ||||
| 形G5Q-1A-EL-HA-VH | 1a | 5V DC
12V DC 24V DC |
10A 250V AC(Resistive) 40℃ | 6,000回 | UL:E41515
CSA:LR31928 |
| 形G5Q-1A4-EL2-HA | 1a | 5V DC
12V DC 24V DC |
5A 250V AC(Resistive) 85℃ | 6,000回 | UL:E41515
CSA:LR31928 |
| TV-3(Peak Inrush 51A / Break 3A 120V AC) 40℃ | 25,000回 | ||||
| 1A 120V AC 30A Inrush-max. 1msec 85℃ | 25,000回 | ||||
| 形G5Q-1A4-EL3-HA | 1a | 5V DC
12V DC 24V DC |
10A 250V AC(Resistive) 40℃ | 50,000回 | UL:E41515
CSA:LR31928 |
| 1/2HP 250V AC 40℃ | 50,000回 | ||||
| 1/6HP 125V AC 40℃ | 50,000回 |
| 形式 | 極数 | 操作コイル定格 | 接点定格 | 試験回数 | ファイルNo. |
|---|---|---|---|---|---|
| 形G5Q-1A-HR-HA-VH | 1a | 3V DC
5V DC 12V DC 24V DC |
8A AC277V AC(Resistive) 85℃ | 50,000回 | E41515 |
| 10A AC277V AC(Resisrive) 85℃ | 10,000回 | ||||
| TV-8(Peak Inrush 117A / Break 8A 120V AC) 40℃ | 25,000回 | ||||
| 3A 277V AC(E Ballast) 40℃ | 6,000回 | ||||
| 形G5QU-1A-HR-HA-VH
形G5QK-1A-HR-HA-VH |
1a | 3V DC
5V DC 12V DC 24V DC |
8A AC277V AC(Resistive) 85℃ | 50,000回 | E41515 |
| 10A AC277V AC(Resisrive) 85℃ | 10,000回 | ||||
| TV-8(Peak Inrush 117A / Break 8A 120V AC) 40℃ | 25,000回 | ||||
| 5A 277V AC(E Ballast) 40℃ | 6,000回 |
形G5Q-1(A)
形G5Q-EL、-EL2、-EL3
形G5Q-HR
| 形式 | 極数 | 操作コイル定格 | 接点定格 | 試験回数 | ファイルNo. |
|---|---|---|---|---|---|
| 形G5Q-1(A) | 1a、 1c | 5V DC
9V DC 12V DC 24V DC |
10A 250V AC(cosφ=1)(N.O.) 105℃
5A 30V DC(0ms)(N.O.) 105℃ 3A 30V DC(0ms)(N.C.) 105℃ |
10,000回 | 40009467 |
| 形G5Q-1A-EL-HA-VH | 1a | 5V DC
12V DC 24V DC |
10A 250V AC(cosφ=1) 105℃ | 10,000回 | 40009467 |
| 形G5Q-1A4-EL2-HA | 1a | 5V DC
12V DC 24V DC |
5A 250V AC(cosφ=1) 85℃ | 10,000回 | 40009467 |
| Peak Inrush 30A/ Break 1A 230V AC 85℃ | 25,000回 | ||||
| 形G5Q-1A4-EL3-HA | 1a | 5V DC
12V DC 24V DC |
3A 250V AC(cosφ=0.4) 85℃ | 50,000回 | 40009467 |
| 形G5Q-1A-HR-HA-VH
形G5QU-1A-HR-HA-VH 形G5QK-1A-HR-HA-VH |
1a | 3V DC
5V DC 12V DC 24V DC |
8A 277V AC(Resistive) 85℃ | 50,000回 | 40058560 |
| 10A 277V AC(Resistive) 85℃ | 10,000回 | ||||
| IEC60669-1:3A 277V AC Capacitor 35μF room temperature | 5,000回 |
保護の種類:Enclosed-break devices(GroupⅡA*)
(IEC/EN)60079-1 第15.5項に基づき試験を行い、合格しています。
保護の種類:Sealed devices
(IEC/EN)60079-15 第11.2項に基づき試験を行い、合格しています。
*爆発性ガスの定義
‒ Group IIA: (55 ± 0.5) % hydrogen/air at atmospheric pressure;
‒ Group IIB: (37 ± 0.5) % hydrogen/air at atmospheric pressure;
‒ Group IIC: (40 ± 1) % hydrogen, (20 ± 1) % oxygen and the remainder nitrogen at atmospheric pressure
or alternatively (27.5 ± 1.5) % hydrogen/air at an overpressure at a pressure equal to 1.5 times
atmospheric pressure.
規格の詳細については、当社営業担当者にお問い合わせください。
情報更新 : 2025/07/07