主な機能

項目 説明
表示画面 使用量モニタ(月別、日別、時間別)、使用量比較、曜日別比較、場所別比較、年比較
その他 CO2 換算、金額換算、背景色切替

主な仕様

項目 説明
最大接続点数 950ch(うちKM-D1-ETNの最大接続数:50 台)
パソコンとの接続方式 Ethernet
接続可能な電力量モニタ KM-D1-ETN

パソコン推奨仕様

項目 説明
対応OS(必須環境) Windows10 32bit / 64bit、Windows11 64bit
CPU Intel Core i5 2.4GHz 相当以上
メモリ 8GB 以上
画面サイズ 1920 × 1080 ピクセル以上の解像度、HIGH color 16 ビット以上
(フルカラー環境を推奨)
HDD インストール容量1GB 以上の空き
データ保存容量200GB 使用
.NET Framework .NET Framework 4.8 を有効にする必要があります
Ethernet ポートの伝送速度 100Mbps 以上
その他 USBメモリまたはSDカード等の外部記憶媒体からのデータコピーが可能であること