Page top

NXR-ILM08C-ECT 形式一覧

耐環境型リモートターミナル NXRシリーズ EtherCAT(R)対応 IO-Linkマスタユニット

耐環境型リモートターミナル NXRシリーズ EtherCAT(R)対応 IO-Linkマスタユニット NXR-ILM08C-ECT

生産設備の立ち上げ・保守のムダを大幅削減し、安定稼働に貢献

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/04/04

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 18 件の形式仕様から 1 - 18 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, ストレート(ソケット)/ストレート(プラグ), 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 1m 標準在庫機種 ¥ 1,740 ¥ 1,910 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, ストレート(ソケット)/ストレート(プラグ), 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 2m 標準在庫機種 ¥ 2,100 ¥ 2,310 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, ストレート(ソケット)/ストレート(プラグ), 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 3m 標準在庫機種 ¥ 2,800 ¥ 3,080 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, ストレート(ソケット)/ストレート(プラグ), 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 5m 標準在庫機種 ¥ 3,100 ¥ 3,410 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, ストレート(ソケット)/ストレート(プラグ), 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 10m 標準在庫機種 ¥ 4,050 ¥ 4,450 カートに追加
産業用イーサネットコネクタケーブル, ストレート(M12プラグ(D-coding、オス))/ストレート(M12プラグ(D-coding、オス)), 4芯, ねじ式コネクタ, 1m 標準在庫機種 ¥ 5,100 ¥ 5,610 カートに追加
産業用イーサネットコネクタケーブル, ストレート(M12プラグ(D-coding、オス))/ストレート(M12プラグ(RJ45)), 4芯, ねじ式コネクタ, 1m 標準在庫機種 ¥ 7,800 ¥ 8,580 カートに追加
産業用イーサネットコネクタケーブル, ストレート(M12プラグ(D-coding、オス))/ストレート(M12プラグ(D-coding、オス)), 4芯, ねじ式コネクタ, 2m 標準在庫機種 ¥ 6,050 ¥ 6,650 カートに追加
産業用イーサネットコネクタケーブル, ストレート(M12プラグ(D-coding、オス))/ストレート(M12プラグ(RJ45)), 4芯, ねじ式コネクタ, 2m 標準在庫機種 ¥ 8,900 ¥ 9,790 カートに追加
産業用イーサネットコネクタケーブル, ストレート(M12プラグ(D-coding、オス))/ストレート(M12プラグ(D-coding、オス)), 4芯, ねじ式コネクタ, 5m 標準在庫機種 ¥ 9,000 ¥ 9,900 カートに追加
産業用イーサネットコネクタケーブル, ストレート(M12プラグ(D-coding、オス))/ストレート(M12プラグ(RJ45)), 4芯, ねじ式コネクタ, 5m 標準在庫機種 ¥ 11,800 ¥ 12,980 カートに追加
産業用イーサネットコネクタケーブル, ストレート(M12プラグ(D-coding、オス))/ストレート(M12プラグ(D-coding、オス)), 4芯, ねじ式コネクタ, 10m 標準在庫機種 ¥ 13,700 ¥ 15,070 カートに追加
産業用イーサネットコネクタケーブル, ストレート(M12プラグ(D-coding、オス))/ストレート(M12プラグ(RJ45)), 4芯, ねじ式コネクタ, 10m 標準在庫機種 ¥ 16,500 ¥ 18,150 カートに追加
丸型防水コネクタ, ケーブル付きコネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ, M8ねじ固定タイプ, M8ねじ ストレート(ソケット)/M12 スマートクリック ストレート(プラグ), 4極, 標準ケーブル, 0.2m 標準在庫機種 ¥ 2,300 ¥ 2,530 カートに追加
産業用イーサネットコネクタケーブル, ストレート(M12プラグ(D-coding、オス))/ストレート(M12プラグ(D-coding、オス)), 4芯, ねじ式コネクタ, 0.5m 受注生産機種 ¥ 4,650 ¥ 5,110 カートに追加
産業用イーサネットコネクタケーブル, ストレート(M12プラグ(D-coding、オス))/ストレート(M12プラグ(RJ45)), 4芯, ねじ式コネクタ, 0.5m 受注生産機種 ¥ 7,300 ¥ 8,030 カートに追加
産業用イーサネットコネクタケーブル, ストレート(M12プラグ(D-coding、オス))/ストレート(M12プラグ(D-coding、オス)), 4芯, ねじ式コネクタ, 3m 受注生産機種 ¥ 7,050 ¥ 7,750 カートに追加
産業用イーサネットコネクタケーブル, ストレート(M12プラグ(D-coding、オス))/ストレート(M12プラグ(RJ45)), 4芯, ねじ式コネクタ, 3m 受注生産機種 ¥ 9,800 ¥ 10,780 カートに追加

全商品 18 件の形式仕様から 1 - 18 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。