構造体の見えない不安を非破壊で検査

検査対象が拡大

VT-X850は、標準モデルより、さらに強力なX線源を採用し、特に透過性と高解像度を必要とする検査用途に適した検査を実現します。これにより、パワーモジュールをはじめとする大型かつ重量のある部品や、多層構造物、分厚いワークの検査が可能です。
VT-X850を使用することで、製品の品質向上と信頼性の確保が実現します。

安定検査

製造時の熱による基板の「そり」対策として、そり補正機能を強化。部品単体での補正や、カメラとの距離の自動調整により、高精度な検査と安定した品質を実現します。

生産性

VT-X850は、高出力X線と自動検査機能により、複雑な構造でも短時間で高精度な3D-CT検査を実現。インライン対応で生産性向上に貢献します。

検出力

ハイパワーX線源による検査事例

VT-X850は、Pin-Finと部品の接続面におけるTIM層(熱伝導材料層、ハンダ)の正確な検査を実現します。
フロー方式で装着された整合部分の検査にも対応しており、接続の信頼性を確保します。
また、多層構造ワークの検査にも対応しており、複雑な構造を持つ部品の検査が可能です。

VT-XシリーズのAI

当社のAI技術は、過去の検査データをもとに学習を重ね、対象物とノイズを高精度で識別。
AIが導き出した判断により、不要な情報を自動的に除去し、検査対象物のみを鮮明に映し出すことが可能です。