形式基準 (この形式基準のすべてが製作できるものではありません。)

種類

種別 時間仕様 動作モード 外部接続 入力 出力 電源電圧 形式
形H5CC-A
シリーズ
999.999s
(0.001s~)
9999.99s
(0.01s~)
99999.9s
(0.1s~)
999999s
(1s~)
99h59min59s
(1s~)
99999.9min
(0.1min~)
999999min
(1min~)
9999h59min
(1min~)
99999.9h
(0.1h~)
999999h
(1h~)
A:シグナルオンディレー(Ⅰ)
F-1:積算(電源保持動作)
ねじ締め
端子台
シグナル/
リセット/ゲート
(NPN/PNP入力)
トランジスタ
出力(2a)
AC24V/
DC12~48V
H5CC-AWSD
〈タイマ〉
A:シグナルオンディレー(Ⅰ)
A-1:シグナルオンディレー(Ⅱ)
A-2:パワーオンディレー(Ⅰ)
A-3:パワーオンディレー(Ⅱ)
b:フリッカ(Ⅰ)
b-1:フリッカ(Ⅱ)
b-5:ワンショット・フリッカ
C:シグナルオン/オフディレー(Ⅰ)
d:シグナルオフディレー(Ⅰ)
E:インターバル
F:積算
G:シグナルオン/オフディレー(Ⅱ)
H:シグナルオフディレー(Ⅱ)
Z:ON/OFFデューティー可変
S:ストップウォッチ
〈ツインタイマ〉
toff:フリッカオフスタート(Ⅰ)
ton:フリッカオンスタート(Ⅰ)
toff-1:フリッカオフスタート(Ⅱ)
ton-1:フリッカオンスタート(Ⅱ)
ねじ締め
端子台
シグナル/
リセット/ゲート
(NPN/PNP入力)
接点出力
(限時1c)
AC100~240V H5CC-A
AC24V/
DC12~48V
H5CC-AD
トランジスタ
出力(1a)
AC100~240V H5CC-AS
AC24V/
DC12~48V
H5CC-ASD
接点出力
(1c)+
トランジスタ
出力(1a)
AC100~240V H5CC-AU
AC24V/
DC12~48V
H5CC-AUD
ソケット
(11ピン)
接点出力
(限時1c)
AC100~240V H5CC-A11
AC24V/
DC12~48V
H5CC-A11D
トランジスタ
出力(1a)
AC100~240V H5CC-A11S
AC24V/
DC12~48V
H5CC-A11SD
シグナル/
リセット/ゲート
(NPN入力)
接点出力
(限時1c)
AC/DC24~
240V
H5CC-A11F
形H5CC-L
シリーズ
ソケット
(8ピン)
シグナル/
リセット
(NPN入力)
接点出力
(限時1c)
AC100~240V H5CC-L8
AC24V/
DC12~48V
H5CC-L8D
トランジスタ
出力(1a)
AC100~240V H5CC-L8S
AC24V/
DC12~48V
H5CC-L8SD
〈タイマ〉
A-2:パワーオンディレー(Ⅰ)
b:フリッカ(Ⅰ)
E:インターバル
Z:ON/OFFデューティー可変
〈ツインタイマ〉
toff:フリッカオフスタート(Ⅰ)
ton:フリッカオンスタート(Ⅰ)
なし 接点出力
(限時1c+
瞬時1c)
瞬時接点付
タイプ
AC100~240V H5CC-L8E
AC24V/
DC12~48V
H5CC-L8ED
AC/DC24~
240V
H5CC-L8EF

オプション(別売)

軟質カバー

形式
形Y92A-48F1

硬質カバー

形式
形Y92A-48

埋込み取りつけ用アダプタ

形式 備考
形Y92F-30 端子台タイプには付属しています。
形Y92F-45 DIN72×72mmの機器(パネルカット68×68mm)の置換用にご使用ください。
形Y92F-38 φ81穴の機器(形H3AM)の置換用にご使用ください。

防水パッキン

形式 備考
形Y92S-P6 端子台タイプには付属しています。

接続ソケット

形式 種類 接続可能形式 備考
形P2CF-08 表面接続ソケット 形H5CC-L8□
形P2CF-08-E 表面接続ソケット
(フィンガープロテクトタイプ)
丸形端子はご使用になれません。
Y形端子などをご使用ください。
形P2CF-11 表面接続ソケット 形H5CC-A11□
形P2CF-11-E 表面接続ソケット
(フィンガープロテクトタイプ)
丸形端子はご使用になれません。
Y形端子などをご使用ください。
形P3G-08 裏面接続ソケット 形H5CC-L8□ 端子カバー(形Y92A-48G)と合わせてご
使用になることにより、フィンガープロ
テクトが可能です。
形P3GA-11 形H5CC-A11□

端子カバー(裏面接続ソケット 形P3G-08/形P3GA-11用)

形式
形Y92A-48G

レール取りつけ用別売品

 

支持レール

形式
形PFP-100N
形PFP-50N
形PFP-100N2

エンドプレート

形式
形PFP-M

スペーサ

形式
形PFP-S

注. レール取りつけ用別売品をご注文の際は、10個単位でご注文ください。