| 項目 | 記号 | 定格値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 発光側 | 順電流 | IF | 25*1 | mA |
| 逆電圧 | VR | 5 | V | |
| 受光側 | 電源電圧 | VCC | 9 | V |
| 出力電圧 | VOUT | 17 | V | |
| 出力電流 | IOUT | 8 | mA | |
| 出力許容損失 | POUT | 80*1 | mW | |
| 動作温度 | Topr | -30~+85*1 | ℃ | |
| 保存温度 | Tstg | -40~+90*1 | ℃ | |
| リフローはんだ付け温度 | Tsol | 255*2 | ℃ | |
フォト・マイクロセンサ(透過形)
情報更新 : 2025/07/01
| 項目 | 記号 | 定格値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 発光側 | 順電流 | IF | 25*1 | mA |
| 逆電圧 | VR | 5 | V | |
| 受光側 | 電源電圧 | VCC | 9 | V |
| 出力電圧 | VOUT | 17 | V | |
| 出力電流 | IOUT | 8 | mA | |
| 出力許容損失 | POUT | 80*1 | mW | |
| 動作温度 | Topr | -30~+85*1 | ℃ | |
| 保存温度 | Tstg | -40~+90*1 | ℃ | |
| リフローはんだ付け温度 | Tsol | 255*2 | ℃ | |
*1. 周囲温度が25℃を越える場合は、温度定格図をご覧ください。
*2. はんだ付け時間は10秒以内
| 接続方式 | 質量(g) | 材質 |
|---|---|---|
| ケース | ||
| 表面実装タイプ | 0.2 | PPS |
| 項目 | 記号 | 特性値 | 単位 | 条件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN. | TYP. | MAX. | |||||
| 発光側 | 順電圧 | VF | ̶ | 1.4 | 1.65 | V | IF=20mA |
| 逆電流 | IR | ̶ | 0.01 | 10 | μA | VR=5V | |
| ピーク発光波長 | λP | ̶ | 855 | ̶ | nm | IF=20mA | |
| 受光側 | 動作電源電圧 | VCC | 2.2 | ̶ | 7 | V | ̶ |
| ローレベル出力電圧 | VOL | ̶ | 0.12 | 0.4 | V | VCC=2.2~7V、IF=7mA、IOL=8mA | |
| ハイレベル出力電流 | IOH | ̶ | ̶ | 10 | μA | VCC=2.2~7V、IF=0mA、VOH=17V | |
| 消費電流 | ICC | ̶ | 2.8 | 4 | mA | VCC=7V | |
| ピーク分光感度波長 | λP | ̶ | 870 | ̶ | nm | VCC=2.2~7V | |
| 出力オン時LED電流 | IFT | ̶ | ̶ | 3.5 | mA | VCC=2.2~7V | |
| ヒステリシス | ΔH | ̶ | 21 | ̶ | % | VCC=2.2~7V*1 | |
| 応答周波数 | f | 3 | ̶ | ̶ | kHz | VCC=2.2~7V、IF=5mA、IOL=8mA*2 | |
| 応答遅れ時間 | tPHL | ̶ | 2 | ̶ | μs | VCC=2.2~7V、IF=5mA、IOL=8mA*3 | |
| tPLH | ̶ | 37 | ̶ | μs | VCC=2.2~7V、IF=5mA、IOL=8mA*3 | ||
*1. ヒステリシスは出力状態が反転する2つの状態における順電流の差を百分率(%)で表したものです。
*2. 応答周波数の測定は下図の円板を回転させた場合の値です。
*3. 応答遅れ時間の定義は下図のとおりです。
情報更新 : 2025/07/01
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.