| 推奨カメラ | 形式 | 焦点距離(mm) | 絞り(F No.) | 画角(1.1") V×H | 最近接距離(mm) | フィルタサイズ | 質量(g) | 鏡筒長(mm) | 適合撮像素子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FH-S□X12
FH-S□21R |
形3Z4S-LE VS-HVA1226 | 12 | 2.6~Close | 45.6゚×60.0゚ | 100 | M34 P=0.5 | 126 | 51.2 | 1/1" |
| 形3Z4S-LE VS-HVA1626 | 16 | 2.6~Close | 35.1゚×46.8゚ | 100 | M30.5 P=0.5 | 128 | 50 | ||
| 形3Z4S-LE VS-HVA2524 | 25 | 2.4~Close | 23.1゚×31.3゚ | 100 | M35.5 P=0.5 | 116 | 45 | ||
| 形3Z4S-LE VS-HVA3522 | 35 | 2.2~Close | 16.7゚×22.7゚ | 200 | M34 P=0.5 | 122 | 48.5 | ||
| 形3Z4S-LE VS-HVA5024 | 50 | 2.4~Close | 12.0゚×16.4゚ | 200 | M30.5 P=0.5 | 142 | 57.5 |
注1. フォーカス・アイリス調整部のロックビスは、搬送時の衝撃や振動により緩んだり外れることがありますので、開梱時にご注意ください。