| 型番 | USB3-4ch |
|---|---|
| ポート数 | USB3.0 StandardA×4 ポート |
| ホストI/F | PCI Express Gen3×4 レーン |
| 動作電源 | オンボード DC5V |
| ホストコントローラ | FL1100-1Q0-EX(FRESCO) |
| 対応OS | Windows7/8/10 and Linux |
| 動作確認済みカメラ | オムロンセンテック製USB3.0 カメラ |
| 外形寸法 | 167(W)×111.15(H)mm(突起部除く) |
※事前にご使用のPC で動作確認を行って下さい。
※USB ドライバはFRESCO Logic 社製提供の最新版をご使用ください。