ペルチェ素子搭載

形式 撮像可能帯域幅 モノクロ/カラー 解像度 フレームレート 有効画素数(H×V) センササイズ セルサイズ(μm) センサ レンズマウント 備考
STC-LBS34POE-SWIR 400 - 1,700 nm モノクロ 0.3M 242fps 640×512 1/4 5×5 IMX991 C GigE Vision PoE 対応
STC-LBS132POE-SWIR モノクロ 1.3M 84fps 1280×1024 1/2 IMX990 GigE Vision PoE 対応
STC-LBS34CL-SWIR 400 - 1,700 nm モノクロ 0.3M 258fps 640×512 1/4 IMX991 CameraLink PoCL 非対応
STC-LBS132CL-SWIR モノクロ 1.3M 134fps 1280×1024 1/2 IMX990 CameraLink PoCL 非対応
STC-LBS34U3V-SWIR 400 - 1,700 nm モノクロ 0.3M 260fps 640×512 1/4 IMX991 USB3 Vision
STC-LBS132U3V-SWIR モノクロ 1.3M 134fps 1280×1024 1/2 IMX990 USB3 Vision

※GigE Visionモデルの電源入力は、PoE 給電または、電源・I/O ケーブルか、AC アダプタを選択してご使用ください。PoE 給電で電源供給される場合は、PoE 対応のNIC、またはスイッチングハブをご準備いただく必要があります。
※CameraLink、USB3 Vision モデルの電源入力は、電源・I/O ケーブルか、AC アダプタを選択してご使用ください。

ペルチェ素子非搭載

形式 撮像可能帯域幅 モノクロ/カラー 解像度 フレームレート 有効画素数(H×V) センササイズ セルサイズ(μm) センサ レンズマウント 備考
STC-SBS34POE-SWIRU * 400 - 1,700 nm モノクロ 0.3M 242fps 640×512 1/4 5×5 IMX991 C GigE Vision PoE 対応
STC-SBS132POE-SWIRU * モノクロ 1.3M 84fps 1280×1024 1/2 IMX990 GigE Vision PoE 対応
STC-SBS34PCL-SWIRU * 400 - 1,700 nm モノクロ 0.3M 258fps 640×512 1/4 IMX991 CameraLink PoCL 対応 Base モデル
STC-SBS132PCL-SWIRU * モノクロ 1.3M 134.7fps 1280×1024 1/2 IMX990 CameraLink PoCL 対応 Base モデル
STC-SBS34U3V-SWIRU * 400 - 1,700 nm モノクロ 0.3M 260fps 640×512 1/4 IMX991 USB3 Vision
STC-SBS132U3V-SWIRU * モノクロ 1.3M 134fps 1280×1024 1/2 IMX990 USB3 Vision

*. 近日発売予定です。

アクセサリ

種類 形式 長さ ケーブル種類
ケーブルロックネジ付き GigE ケーブル CAB-GE-02-RBH 2m 耐屈曲ケーブル
CAB-GE-03-RBH 3m
CAB-GE-05-RBH 5m
CAB-GE-10-RBH 10m
CAB-GE-20-RBH 20m
CAB-GE-40-RBH 40m
CAB-GE-02-RBX 2m 超耐屈曲ケーブル
CAB-GE-03-RBX 3m
CAB-GE-05-RBX 5m
CAB-GE-10-RBX 10m
CAB-GE-20-RBX 20m
CAB-GE-40-RBX 40m
USB3.0 ケーブル
(USB3.0 MicroB、カメラ側ロックネジ付き)
*1
CAB-USB3-02 2m ノーマル
CAB-USB3-03 3.5m
CAB-USB3-05 5m
CAB-USB3-07 7m
CAB-USB3-10 10m ノーマル高伝送ケーブル
CAB-USB3-02-RB 2m ロボットケーブル
CAB-USB3-03-RB 3.5m
CAB-USB3-05-RB 5m
CAB-USB3-07-RB 7m
電源・I/O ケーブル
*2 *3
FJ-VSP2 3M 3m ―
FJ-VSP2 5M 5m
FJ-VSP2 10M 10m

*1. USB3.0 ケーブルはご使用環境下での事前動作確認をお願いします。
*2. 各カメラの仕様書で外部コネクタ仕様をご確認の上、配線を行ってください。
   誤って配線すると故障につながる恐れがあります。
*3. GigE Vision モデルのシェルはFG に接続してください。
CameraLink モデルとUSB3Vision モデルのシェルは未接続にしてください。故障や誤作動の原因になります。

種類 形式 対応機種 備考
AC アダプタ UN310-6P STC-LBSxxxCL-SWIR
STC-LBSxxxU3V-SWIR
6P コネクタタイプ、入力:100-240Vac、出力:12V1A