形式 モノクロ/カラー 解像度 フレームレート 有効画素数 センササイズ セルサイズ(μm) センサ レンズマウント 備考
STC-RBS43PCL-SM12 モノクロ 0.4M 523.6fps 720×540 1/2.9 6.9×6.9 IMX287 S PoCL 自動切替
SDR コネクタx1
ケーブル後ろ出し、2.5m
STC-RCS43PCL-SM12 カラー
STC-RBS43PCL-UM12 モノクロ PoCL 自動切替
SDR コネクタx1
ケーブル上出し、2.5m
STC-RCS43PCL-UM12 カラー
STC-RBS163PCL-SM12 モノクロ 1.6M 236.3fps 1440× 1080 1/2.9 3.45×3.45 IMX273 S PoCL 自動切替
SDR コネクタx1
ケーブル後ろ出し、2.5m
STC-RCS163PCL-SM12 カラー
STC-RBS163PCL-UM12 モノクロ PoCL 自動切替
SDR コネクタx1
ケーブル上出し、2.5m
STC-RCS163PCL-UM12 カラー

※電源入力は、PoCL 給電または、電源・I/O ケーブルか、AC アダプタを選択してご使用ください。

アクセサリ

種類 形式 対応機種 備考
AC アダプタ UA310-6P CameraLink 6P コネクタタイプ、入力:100-240Vac、出力:12V1A
S マウント(M12 P0.5)レンズ CV0205C S マウントモデル f=2.5mm、1/3"、F2.0、解像度5M 対応
KVAB009 レンズ固定用ワッシャ

種類 形式 長さ
電源・I/O ケーブル FJ-VSP2 3M 3m
FJ-VSP2 5M 5m
FJ-VSP2 10M 10m

※各カメラの仕様書で外部コネクタ仕様をご確認の上、配線を行ってください。
 誤って配線すると故障につながる恐れがあります。
※シェルは未接続にしてください。故障や誤作動の原因になります。