定格

操作部

形式定格電圧定格電流(AC:60Hz)定格消費電力
形G9S-2002DC 24V66mA±20%約1.6W
形G9S-301DC 24V62.5mA±20%約1.5W
AC 24V125mA±20%約3.0VA
(60Hz)
AC100V30mA±20%
AC120V25mA±20%
AC200V15mA±20%
AC240V12.5mA±20%
形G9S-501DC 24V127mA±20%約3W
AC 24V229mA±20%約5.5VA
(60Hz)
AC100V55mA±20%
AC120V45.8mA±20%
AC200V27.5mA±20%
AC240V22.9mA±20%
形G9S-321-T□DC 24V150mA±20%約3.6W
AC 24V254mA±20%約6.1VA
(60Hz)
AC100V61mA±20%
AC120V50.8mA±20%
AC200V30.5mA±20%
AC240V25.4mA±20%

注. 温度が+23℃における値です。

開閉部

形式形G9S-301、形G9S-501
形G9S-321-T□
形G9S-2002
負荷抵抗負荷誘導負荷抵抗負荷誘導負荷
定格負荷*
AC240V 3A
DC24V 3A
AC240V 3A(cosΦ =0.3)
DC24V 1A(L/R=100ms)
AC240V 5A
DC24V 5A
AC240V 3A(cosΦ =0.3)
DC24V 1A(L/R=100ms)
定格通電電流5A

* 負荷がAC240V 5Aの場合は耐久性4万回となります。

性能

形式形G9S-2002形G9S-301形G9S-501形G9S-321-T□
動作時間 *150ms以下300ms以下
応答時間 *250ms以下100ms以下
制御回路電源電圧許容範囲−15~+10%
絶縁抵抗
(DC500Vメガ)
制御回路−安全回路・補助回路100MΩ以上
安全回路−補助回路100MΩ以上
安全回路100MΩ以上
耐電圧制御回路−安全回路・補助回路AC2,500V(50/60Hz 1min)
安全回路−補助回路AC2,500V(50/60Hz 1min)
安全回路AC2,500V(50/60Hz 1min)
耐振動性耐久10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
誤動作10~55~10Hz 片振幅0.25mm(複振幅0.5mm)
耐衝撃性耐久300m/s2
誤動作50m/s2
最小適用負荷(P水準 参考値)DC24V 50mA
使用温度範囲−25~+55°C(ただし、氷結および結露しないこと)
使用湿度範囲35~85%RH
端子締めつけ強度0.98N・m
質量 *3約180g約365g約550g約580g

*1. バウンス時間を含みません。
*2. 応答時間は、入力がオフになった後、主接点がオフするまでの時間で、バウンス時間を含みます。
*3. DC操作の質量で、AC操作は質量がプラス約200gです。

耐久性

機械的耐久性100万回以上(開閉ひん度1,800回/h)
電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1,800回/h)

注. 耐久性の条件は、周囲温度+15~+35℃、周囲湿度25~75%RHです。