形式 モノクロ/カラー 解像度 フレームレート 有効画素数(H×V) センササイズ セルサイズ(μm) センサ レンズマウント 備考
STC-SPB43PCL モノクロ 0.4M 523.6fps 720×540 1/2.9 6.9×6.9 IMX287 C PoCL 自動切替
SDR コネクタ×1
STC-SPC43PCL カラー
STC-SPB52PCL モノクロ 0.5M 166.5fps 810×620 1/1.7 9×9 IMX433 C PoCL 自動切替
SDR コネクタ×2
STC-SPC52PCL カラー
STC-SPB163PCL モノクロ 1.6M 155fps 1440×1080 1/2.9 3.45×3.45 IMX273 C PoCL 自動切替
SDR コネクタ×1
STC-SPC163PCL カラー
STC-SPB202PCL モノクロ 2M 89.1fps 1620×1240 1/1.7 4.5×4.5 IMX430 C PoCL 自動切替
SDR コネクタ×2
STC-SPC202PCL カラー
STC-CMB200PCL モノクロ 2M 333.3fps 2048×1088 2/3 5.5×5.5 CMV2000 C PoCL 自動切替
SDR コネクタ×2
STC-CMC200PCL カラー
STC-CMB200PCL-NIR モノクロNIR
STC-SPB312PCL モノクロ 3.1M 55.4fps 2048×1536 1/1.8 3.45×3.45 IMX265 C PoCL 自動切替
SDR コネクタ×1
STC-SPC312PCL カラー
STC-SPB322PCL モノクロ 3.1M 216.2fps 2048×1536 1/1.8 3.45×3.45 IMX252 C PoCL 自動切替
SDR コネクタ×2
STC-SPC322PCL カラー
STC-CMB401PCL モノクロ 4M 179.2fps 2048×2048 1 5.5×5.5 CMV4000 C PoCL 自動切替
SDR コネクタ×2
STC-CMC401PCL カラー
STC-CMB401PCL-NIR モノクロNIR
STC-SPB500PCL モノクロ 5M 35.7fps 2448×2048 2/3 3.45×3.45 IMX264 C PoCL 自動切替
SDR コネクタ×1
STC-SPC500PCL カラー
STC-SPB510PCL モノクロ 5M 163.4fps 2448×2048 2/3 3.45×3.45 IMX250 C PoCL 自動切替
SDR コネクタ×2
STC-SPC510PCL カラー
STC-SPB881PCL モノクロ 8.8M 20.6fps 4096×2160 1 3.45×3.45 IMX267 C PoCL 自動切替
SDR コネクタ×1
STC-SPC881PCL カラー
STC-SPB891PCL モノクロ 8.8M 91.9fps 4096×2160 1 3.45×3.45 IMX255 C PoCL 自動切替
SDR コネクタ×2
STC-SPC891PCL カラー
STC-SPB122BPCL モノクロ 12.3M 15fps 4096×3000 1.1 3.45×3.45 IMX304 C PoCL 自動切替
SDR コネクタ×1
STC-SPC122BPCL カラー
STC-SPB123BPCL モノクロ 12.3M 66.9fps 4096×3000 1.1 3.45×3.45 IMX253 C PoCL 自動切替
SDR コネクタ×2
STC-SPC123BPCL カラー
STC-SPB161BPCL モノクロ 16.1M 33fps 5320×3032 1.1 2.74×2.74 IMX542 C PoCL 自動切替
SDR コネクタ×2
STC-SPC161BPCL カラー
STC-SPB203BPCL モノクロ 20.3M 26fps 4504×4504 1.1 2.74×2.74 IMX541 C PoCL 自動切替
SDR コネクタ×2
STC-SPC203BPCL カラー
STC-SPB245CPCL モノクロ 24.5M 22fps 5320×4600 1.2 2.74×2.74 IMX540 C PoCL 自動切替
SDR コネクタ×2
STC-SPC245CPCL カラー
STC-OSB250CL モノクロ 25M 31.8fps 5120×5120 APS-H
(対角 32.6mm)
4.5×4.5 PYTHON 25K M42 PoCL 非対応
SDR コネクタ×2
STC-OSC250CL カラー
STC-OSB250CL-F モノクロ F PoCL 非対応
SDR コネクタ×2
STC-OSC250CL-F カラー
STC-GPB250BPCL モノクロ 25M 30.72fps 5120×5120 1.1 2.5×2.5 GMAX5050 C PoCL自動切替
SDR コネクタ×2
STC-GPC250BPCL カラー

※電源入力は、PoCL 給電または、電源・I/O ケーブルか、AC アダプタを選択してご使用ください。

アクセサリ

種類 形式 対応機種 備考
AC アダプタ UA310-6P CameraLink 6P コネクタタイプ、入力:100-240Vac、出力:12V1A
マウント変換アダプタ M42-F-R 12M、25M M42 マウントモデル M42 P=1 FB=10mm → F マウント変換アダプタ
トリポットマウント TP-JQA 2M(CM*200PCL)、3.1M、4M、5M(SP*500/510PCL)、8.8M、
12.3M、16.2M、20.3M、24.5M、25M(GP*250BPCL)
TP-HCA SPB/SPC43、52、163、202PCL

種類 形式 長さ
電源・I/O ケーブル FJ-VSP2 3M 3m
FJ-VSP2 5M 5m
FJ-VSP2 10M 10m

※各カメラの仕様書で外部コネクタ仕様をご確認の上、配線を行ってください。
 誤って配線すると故障につながる恐れがあります。
※シェルは未接続にしてください。故障や誤作動の原因になります。