形式 モノクロ/カラー 解像度 フレームレート 有効画素数(H×V) センササイズ セルサイズ(μm) センサ レンズマウント 備考
STC-CMB120AOPT-F モノクロ 12M 93.4fps 4096×3072 1.76 5.5×5.5 CMV12000 F 外部電源、
SFP+ 光コネクタ×2
STC-CMC120AOPT-F カラー
STC-CMB120AOPQ モノクロ 279fps M42 外部電源
QSFP+ 光コネクタ×1
40Gbps 対応
STC-CMC120AOPQ カラー
STC-CMB120AOPQ-F モノクロ F 外部電源
QSFP+ 光コネクタ×1
40Gbps 対応
STC-CMC120AOPQ-F カラー

※電源入力は、電源・I/O ケーブルか、 AC アダプタを選択してご使用ください。

アクセサリ

種類 形式 対応機種 備考
AC アダプタ UA310-6P STC-CMB/CMC120AOPT-F 用 6P コネクタタイプ、入力:100-240Vac、出力:12V1A
UV324-2410-6P STC-CMB/CMC120AOPQ 用 6P コネクタタイプ入力:100Vac、出力:24V
マウント変換アダプタ M42-F-R 12M M42 マウントモデル M42 P=1 FB=10mm → F マウント変換アダプタ

種類 形式 長さ
電源・I/O ケーブル FJ-VSP2 3M 3m
FJ-VSP2 5M 5m
FJ-VSP2 10M 10m

※各カメラの仕様書で外部コネクタ仕様をご確認の上、配線を行ってください。
 誤って配線すると故障につながる恐れがあります。
※シェルは未接続にしてください。故障や誤作動の原因になります。