Page top

STCシリーズ(CoaXPressモデル) 形式一覧

CoaXPress モデル

CoaXPress モデル STCシリーズ(CoaXPressモデル)

高速CMOS センサ搭載・CoaXPress モデル

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/04/04

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 78 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
カメラケーブル, 電源・I/O用, 3m 標準在庫機種 オープン価格 - - -
カメラケーブル, 電源・I/O用, 5m 標準在庫機種 オープン価格 - - -
CoaXPress モデル, モノクロ, 解像度67M, フレームレート64fps, 画素8192×8192, レンズマウントF 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 1,573,000 カートに追加
CoaXPress モデル, カラー, 解像度67M, フレームレート64fps, 画素8192×8192, レンズマウントF 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 1,573,000 カートに追加
カメラケーブル, 電源・I/O用, 10m 受注生産機種 オープン価格 - - -
CoaXPress モデル, モノクロ, 解像度12M, フレームレート180fps, 画素4096×3072, レンズマウントM42, コネクタ後ろ出し 受注生産機種 オープン価格 ¥ 731,500 カートに追加
CoaXPress モデル, モノクロ, 解像度12M, フレームレート180fps, 画素4096×3072, レンズマウントF, コネクタ後ろ出し 受注生産機種 オープン価格 ¥ 748,000 カートに追加
CoaXPress モデル, モノクロ, 解像度12M, フレームレート180fps, 画素4096×3072, レンズマウントM42, コネクタ上出し 受注生産機種 オープン価格 ¥ 715,000 カートに追加
CoaXPress モデル, モノクロ, 解像度12M, フレームレート180fps, 画素4096×3072, レンズマウントF, コネクタ上出し 受注生産機種 オープン価格 ¥ 742,500 カートに追加
CoaXPress モデル, モノクロ, 解像度4.2M, フレームレート142.5fps, 画素2048×2048, レンズマウントC, コネクタ後ろ出し 受注生産機種 オープン価格 ¥ 236,500 カートに追加
CoaXPress モデル, カラー, 解像度12M, フレームレート180fps, 画素4096×3072, レンズマウントM42, コネクタ後ろ出し 受注生産機種 オープン価格 ¥ 742,500 カートに追加
CoaXPress モデル, カラー, 解像度12M, フレームレート180fps, 画素4096×3072, レンズマウントF, コネクタ後ろ出し 受注生産機種 オープン価格 ¥ 838,530 カートに追加
CoaXPress モデル, カラー, 解像度12M, フレームレート180fps, 画素4096×3072, レンズマウントM42, コネクタ上出し 受注生産機種 オープン価格 ¥ 726,000 カートに追加
CoaXPress モデル, カラー, 解像度12M, フレームレート180fps, 画素4096×3072, レンズマウントF, コネクタ上出し 受注生産機種 オープン価格 ¥ 753,500 カートに追加
CoaXPress モデル, カラー, 解像度4.2M, フレームレート142.5fps, 画素2048×2048, レンズマウントC, コネクタ後ろ出し 受注生産機種 オープン価格 ¥ 247,500 カートに追加
CoaXPress モデル, モノクロ, 解像度67M, フレームレート64fps, 画素8192×8192, レンズマウントM42 受注生産機種 オープン価格 ¥ 1,540,000 カートに追加
CoaXPress モデル, モノクロ, 解像度67M, フレームレート64fps, 画素8192×8192, レンズマウントM42, コネクタ上面出し 受注生産機種 オープン価格 ¥ 1,540,000 カートに追加
CoaXPress モデル, モノクロ, 解像度67M, フレームレート64fps, 画素8192×8192, レンズマウントF, コネクタ上面出し 受注生産機種 オープン価格 ¥ 1,573,000 カートに追加
CoaXPress モデル, モノクロ, 解像度25M, フレームレート50fps, 画素5120×5120, レンズマウントC 受注生産機種 オープン価格 ¥ 396,000 カートに追加
CoaXPress モデル, モノクロ, 解像度25M, フレームレート150fps, 画素5120×5120, レンズマウントC, コネクタ後ろ出し 受注生産機種 オープン価格 ¥ 418,000 カートに追加

全商品 78 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。