グローバルシャッタモデル

形式 モノクロ/カラー 解像度 フレームレート 有効画素数(H×V) センササイズ セルサイズ(μm) センサ レンズマウント 外径寸法(mm)
STC-MBS43POE モノクロ 0.4M 282.8fps 720×540 1/2.9 6.9×6.9 IMX287 C 29×29×53
STC-MCS43POE カラー
STC-MBS52POE モノクロ 0.5M 166.5fps 816×624 1/1.7 9×9 IMX433 C
STC-MCS52POE カラー
STC-MBE132POE モノクロ 1.3M 61fps 1280× 1024 1/1.8 5.3×5.3 EV76C560 C
STC-MCE132POE カラー
STC-MBS163POE モノクロ 1.6M 70.7fps 1440× 1088 1/2.9 3.45×3.45 IMX273 C
STC-MCS163POE カラー
STC-MBS202POE モノクロ 2M 54.6fps 1624×1240 1/1.7 4.5×4.5 IMX430 C
STC-MCS202POE カラー
STC-MBS231POE モノクロ 2.3M 41.6fps 1920×1200 1/1.2 5.86×5.86 IMX249 C
STC-MCS231POE カラー
STC-MBS312POE モノクロ 3.2M 34.9fps 2048×1536 1/1.8 3.45×3.45 IMX265 C
STC-MCS312POE カラー
STC-MBS500POE モノクロ 5M 21.9fps 2448×2048 2/3 3.45×3.45 IMX264 C
STC-MCS500POE カラー
STC-MBS881POE モノクロ 8.9M 12.4fps 4096×2160 1 3.45×3.45 IMX267 C 30×40×54.5
STC-MCS881POE カラー
STC-MBS122BPOE モノクロ 12.3M 8.9fps 4096×3000 1.1 3.45×3.45 IMX304 C
STC-MCS122BPOE カラー

ローリングシャッタモデル

形式 モノクロ/カラー 解像度 フレームレート 有効画素数(H×V) センササイズ セルサイズ(μm) センサ レンズマウント 外径寸法(mm)
STC-MBA503POE-HS モノクロ 5M 21.8fps 2592×1944 1/2.5 2.2×2.2 AR0521 C 29×29×53
STC-MCA503POE-HS カラー
STC-MBS642POE モノクロ 6.4M 17.4fps 3072×2048 1/1.8 2.4×2.4 IMX178 C
STC-MCS642POE カラー
STC-MBS1242POE モノクロ 12M 9.2fps 4000×3000 1/1.7 1.85×1.85 IMX226 C
STC-MCS1242POE カラー
STC-MBS2041POE モノクロ 20.4M 5.5fps 5472×3648 1 2.4×2.4 IMX183 C 30×40×54.5
STC-MCS2041POE カラー

※電源入力は、PoE 給電または、電源・I/O ケーブルか、AC アダプタを選択してご使用ください。
 PoE 給電で電源供給される場合は、PoE 対応のNIC、またはスイッチングハブをご準備いただく必要があります。

アクセサリ

種類 形式 長さ ケーブル種類
ケーブルロックネジ付き GigE ケーブル CAB-GE-02-RBH 2m 耐屈曲ケーブル
CAB-GE-03-RBH 3m
CAB-GE-05-RBH 5m
CAB-GE-10-RBH 10m
CAB-GE-20-RBH 20m
CAB-GE-40-RBH 40m
CAB-GE-02-RBX 2m 超耐屈曲ケーブル
CAB-GE-03-RBX 3m
CAB-GE-05-RBX 5m
CAB-GE-10-RBX 10m
CAB-GE-20-RBX 20m
CAB-GE-40-RBX 40m
電源・I/O ケーブル
*1 *2
FJ-VSP2 3M 3m
FJ-VSP2 5M 5m
FJ-VSP2 10M 10m

*1. 各カメラの仕様書で外部コネクタ仕様をご確認の上、配線を行ってください。
   誤って配線すると故障につながる恐れがあります。
*2. シェルはFG に接続してください。

種類 形式 対応機種 備考
AC アダプタ * UA310-6P-M GigE Vision M シリーズ 6P コネクタタイプ、入力:100-240Vac、出力:12V1A
変換ケーブル CAB-KWA-IEA 6 ピンコネクタをS シリーズのピンアサインに変換
トリポット TP-KWA GigE Vision M シリーズ
TP-KWA-IEA GigE Vision M シリーズ S シリーズのセンサー中心位置と同じ高さで設置したい場合にご使用ください。
TP-KWA2 STC-MBS/MCS881POE、STC-MBS/MCS122BPOE、STC-MBS/MCS2041POE

* UA310-6P は使用できません。