Viper 650/850 EtherCATタイプロボット
形式構成
形式一覧
| タイプ | 形式 |
|---|---|
| Viper 650 eCS-ECAT内蔵 | 形RL6-2066000 |
| Viper 650 IP54/65 eCS-ECAT内蔵 | 形RL6-2066010 |
| Viper 650 クリーンルーム対応、eCS-ECAT内蔵 | 形RL6-2066020 |
| Viper 850 eCS-ECAT内蔵 | 形RL6-2068000 |
| Viper 850 IP54/65 eCS-ECAT内蔵 | 形RL6-2068010 |
| Viper 850 クリーンルーム対応、eCS-ECAT内蔵 | 形RL6-2068020 |
Viper
形式構成
注. 形式基準は、形式から仕様などの意味をご理解いただくために記載しています。
各記号を組み合わせたすべての形式がご用意できるということではありません。
形式一覧
| タイプ | 形式 |
|---|---|
| Viper 650 | 形17211-36000 |
| Viper 650 クリーンルーム対応 | 形17211-36020 |
| Viper 650 IP54/65 | 形17211-36010 |
| Viper 850 | 形17211-38000 |
| Viper 850 クリーンルーム対応 | 形17211-38020 |
| Viper 850 IP54/65 | 形17211-38010 |
| Viper 650 (Add on) | 形17213-36000 |
| Viper 650 クリーンルーム対応 (Add on) | 形17213-36020 |
| Viper 650 IP54/65 (Add on) | 形17213-36010 |
| Viper 850 (Add on) | 形17213-38000 |
| Viper 850 クリーンルーム対応 (Add on) | 形17213-38020 |
| Viper 850 IP54/65 (Add on) | 形17213-38010 |
オプション/アクセサリ
| 名称 | 名称/仕様 | 形式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ロボット
コントローラ |
SmartController EX本体(フロントパネル付き) | 形19300-000 | |
| SmartController EX本体(フロントパネルなし) | 形19200-000 | ||
| ペンダント | T20ペンダント本体、10mケーブル付 | 形10046-010 | |
| T20ペンダントJumperプラグ | 形10048-000 | ||
| T20ペンダント壁取り付けブラケット | 形10079-000 | ||
| T20アダプタケーブル 3m | 形10051-003 | ||
| ビジョン
コントローラ |
IPC Application Controller | 形AC1-152000 | |
| カメラ | GigE PoE、720×540ピクセル、282.2fps、モノクロ、
CMOS、(1/2.9インチ相当)、カメラ本体 |
STC-MBS43POE | |
| GigE PoE、720×540ピクセル、282.2fps、カラー、
CMOS、(1/2.9インチ相当)、カメラ本体 |
STC-MCS43POE | ||
| GigE PoE、1280×1024ピクセル、61fps、モノクロ、
CMOS、(1/1.8インチ相当)、カメラ本体 |
STC-MBE132POE | ||
| GigE PoE、1280×1024ピクセル、61fps、カラー、
CMOS、(1/1.8インチ相当)、カメラ本体 |
STC-MCE132POE | ||
| GigE PoE、1440×1088ピクセル、70.7fps、モノクロ、
CMOS、(1/2.9インチ相当)、カメラ本体 |
STC-MBS163POE | ||
| GigE PoE、1440×1088ピクセル、70.7fps、カラー、
CMOS、(1/2.9インチ相当)、カメラ本体 |
STC-MCS163POE | ||
| GigE PoE、1626×1240ピクセル、54.6fps、モノクロ、
CMOS、(1/1.7インチ相当)、カメラ本体 |
STC-MBS202POE | ||
| GigE PoE、1626×1240ピクセル、54.6fps、カラー、
CMOS、(1/1.7インチ相当)、カメラ本体 |
STC-MCS202POE | ||
| GigE PoE、2048×1536ピクセル、34.9fps、モノクロ、
CMOS、(1/1.8インチ相当)、カメラ本体 |
STC-MBS312POE | ||
| GigE PoE、2048×1536ピクセル、34.9fps、カラー、
CMOS、(1/1.8インチ相当)、カメラ本体 |
STC-MCS312POE | ||
| GigE PoE、2448×2048ピクセル、21.9fps、モノクロ、
CMOS、(2/3インチ相当)、カメラ本体 |
STC-MBS500POE | ||
| GigE PoE、2448×2048ピクセル、21.9fps、カラー、
CMOS、(2/3インチ相当)、カメラ本体 |
STC-MCS500POE | ||
| GigE PoE、2592×1944ピクセル、21.8fps、モノクロ、
CMOS、(1/2.5インチ相当)、カメラ本体 |
STC-MBA503POE-HS | ||
| GigE PoE、2592×1944ピクセル、21.8fps、カラー、
CMOS、(1/2.5インチ相当)、カメラ本体 |
STC-MCA503POE-HS | ||
| GigE PoE、4000×3000ピクセル、9.2fps、モノクロ、
CMOS、(1/1.7インチ相当)、カメラ本体 |
STC-MBS1242POE | ||
| GigE PoE、4000×3000ピクセル、9.2fps、カラー、
CMOS、(1/1.7インチ相当)、カメラ本体 |
STC-MCS1242POE | ||
| GigE PoE、1602×1202ピクセル、60fps、モノクロ、
CMOS、(1/1.8インチ相当)、10mカメラケーブル付き |
形24114-250 | ||
| GigE PoE、1600×1200ピクセル、60fps、カラー、
CMOS、(1/1.8インチ相当)、10mカメラケーブル付き |
形24114-251 | ||
| GigE PoE、2048×2048ピクセル、25fps、モノクロ、
CMOS、(1インチ相当)、10mカメラケーブル付き |
形24114-300 | ||
| GigE PoE、2046×2046ドット、25fps、カラー、
CMOS、(1インチ相当)、10mカメラケーブル付き |
形24114-301 | ||
| カメラアクセサリ | ケーブルロックネジ付きGigEケーブル 10M、
STCシリーズ用 |
FJ-VSG 10M *1 | |
| 電源・I/Oケーブル10M、STCシリーズ用 | FJ-VSP2 10M *2 | ||
| トリポット、STCシリーズ用 | TP-KWA | ||
| ベルトエンコーダ
(コンベア トラッキング) |
エンコーダキット IP65 | 形09742-001 | |
| Y-アダプタケーブル 3m | 形09443-000 | ||
| エンコーダ延長ケーブル 5m | 形09446-050 | ||
| SCEX-BELT Yアダプタ通信ケーブル 0.5m | 形09550-000 | ||
| XBELTIOケーブル 0.5m | 形14305-000 | ||
| 拡張I/O | IO Blox ロボット接続用、入力8点、出力8点、
0.3mケーブル付 |
形90356-30200 | |
| IO Blox 拡張用、入力8点、出力8点、0.3mケーブル付 | 形90356-30100 | ||
| IO Blox ロボット接続用ケーブル 3m | 形04677-030 | ||
| IO Blox 拡張用ケーブル 0.3m | 形04679-003 | ||
| IO Blox 拡張用ケーブル 3m | 形04679-030 | ||
| XIOターミナル、入力12点、出力8点、1.8mケーブル付 | 形90356-40100 | ||
| XDIOターミナル、50ピン、2.0mケーブル付き | 形09747-000 | ||
| フロントパネル | フロントパネルケーブル 3m | 形92546-10358 | |
| 電源/ケーブル | AC電源ケーブル 5m | 形04118-000 | |
| DC24V電源ケーブル 5m | 形04120-000 | ||
| DC24V電源、6.5A、150W(カバー付タイプ) | 形S8FS-G15024C |
参照(SGTC-064) |
|
| DC24V電源、6.5A、150W(カバー付、DINレール取りつけ
タイプ) |
形S8FS-G15024CD | ||
| IEEE 1394ケーブル 4.5m | 形13632-045 | ||
| eAIB XSYSTEMケーブルアッセンブリ 1.8m | 形13323-000 | ||
| XSYSTEMケーブルアセンブリ(Ethernet管理ポート付き)
1.8m |
形13323-100 | ||
| XIOブレークアウトケーブル | 形04465-000 | ||
| DB9 splitter 0.3m | 形00411-000 | ||
| eAIB XSYSケーブル 4.5m | 形11585-000 | ||
| Ethernet通信ケーブル | 形XS6W-6LSZH8SS□□□CM-Y |
カタログ参照(CDJC-006) |
|
| 産業用スイッチングハブ | 形W4S1-05D |
フライヤ参照(SBCD-095) |
|
| ソレノイドキット | eCobra用 | 形02853-000 | |
| ケーブルシール
キット |
Hornet 565 IP65/67用、Quattro 650HS IP65/67用、
Quattro 800HS IP65/67用 |
形08765-000 | |
| Quattro 650HS 標準用/Quattro 800HS 標準用 | 形09564-000 | ||
| eCobra 800 IP65/67用 | 形04813-000 | ||
| eCobra 800 Inverted IP65用 | 形09073-000 | ||
| ソフトウェア
ライセンス |
Automation Control Environment (for ACE 4.x) |
http://www.fa.omron.co.jp/robot-tool |
|
| ACE PackManager (ACE 4.xおよび Sysmac Studio
Ver.1.2□対応) |
形20409-000 | ||
| Robot Vision Manager (ACE 4.xおよび Sysmac Studio
Ver.1.2□対応) |
形20410-000 | ||
| ACE Robot Vision Manager with ACE PackManager
(ACE 4.xおよび Sysmac Studio 1.2□対応) このライセンスには、ACE PackManagerライセンスと ACE Robot Vision Managerライセンスが含まれています。 |
形20433-000 | ||
| Sysmac Studioスタンダードエディション Ver.1.□□ | 形SYSMAC-SE201L |
|
|
| Sysmac Studio 3Dシミュレーション(オプション) | 形SYSMAC-SA401L-64 | ||
*1.その他ケーブル長3m、5m、20m、40m品もあります。
*2.その他ケーブル長3m、5m品もあります。
ロボットセット形式/付属品
Viper 650 EtherCAT対応バージョン
| タイプ | Viper | ||
|---|---|---|---|
| クリーンルーム対応/IP | 標準 | クリーンルーム対応 | IP54/65 |
| Viper 650 | 形RL6-2066000 | 形RL6-2066020 | 形RL6-2066010 |
| 概要 | ロボット+eCS-ECATコントローラ | ||
| 用途 | NJ501-Rコントローラに接続して使用する。EtherCAT経由で最大8台のロボットを接続できる。 | ||
| 付属品 | ・ジャンパ付きXSYSTEMケーブル、Ethernet管理ポート付き、長さ1.8m(形13323-100)
・フロントパネル (形92546-10358) ・アーム電源/信号ケーブル 4m - 標準モデル用:形05020-000 - クリーンルーム対応モデル用およびIP54/65モデル用:形05463-000 |
||
Viper 650
| タイプ | Viper | Viper (Add on) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| クリーンルーム/IP | 標準 | クリーンルーム対応 | IP54/65 | 標準 | クリーンルーム対応 | IP54/65 |
| Viper 650 | 形17211-36000 | 形17211-36020 | 形17211-36010 | 形17213-36000 | 形17213-36020 | 形17213-36010 |
| 概要 | Robot、eMotionBlox(コントローラ内蔵アンプ) | Robot、eMotionBlox(コントローラ内蔵アンプ)、各種接続ケーブル | ||||
| 用途 | ロボット単体で使用するためのセット形式 | 多連ロボットシステムを構成するために既存のSmartController EX
へロボットを追加するためのセット形式 |
||||
| 付属品 | ・eAIB XSYSTEMケーブルアセンブリ 1.8m (13323-000)
・フロントパネル (90356-10358) ・アーム電源/信号ケーブル 4m - 標準(05020-000) - クリーンルーム対応およびIP54/65(05463-000) |
・eAIB XSYSTEMケーブルアセンブリ 1.8m (13323-000)
・eAIB XSYSケーブル 4.5m (11585-000) ・DB9 splitter (00411-000) ・IEEE 1394ケーブル 4.5m (13632-045) ・eV+ license to connect to controller(14529-103) |
||||
Viper 850 EtherCAT対応バージョン
| タイプ | Viper | ||
|---|---|---|---|
| クリーンルーム対応/IP | 標準 | クリーンルーム対応 | IP54/65 |
| Viper 850 | 形RL6-2068000 | 形RL6-2068020 | 形RL6-2068010 |
| 概要 | ロボット+eCS-ECATコントローラ | ||
| 用途 | NJ501-Rコントローラに接続して使用する。EtherCAT経由で最大8台のロボットを接続できる。 | ||
| 付属品 | ・ジャンパ付きXSYSTEMケーブル、Ethernet管理ポート付き、長さ1.8m(形13323-100)
・フロントパネル (形92546-10358) ・アーム電源/信号ケーブル 4m - 標準モデル用:形05020-000 - クリーンルーム対応モデル用およびIP54/65モデル用:形05463-000 |
||
Viper 850
| タイプ | Viper | Viper (Add on) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| クリーンルーム/IP | 標準 | クリーンルーム対応 | IP54/65 | 標準 | クリーンルーム対応 | IP54/65 |
| Viper 850 | 形17211-38000 | 形17211-38020 | 形17211-38010 | 形17213-38000 | 形17213-38020 | 形17213-38010 |
| 概要 | Robot、eMotionBlox(コントローラ内蔵アンプ) | Robot、eMotionBlox(コントローラ内蔵アンプ)、各種接続ケーブル | ||||
| 用途 | ロボット単体で使用するためのセット形式 | 多連ロボットシステムを構成するために既存のSmartController EX
へロボットを追加するためのセット形式 |
||||
| 付属品 | ・eAIB XSYSTEMケーブルアセンブリ 1.8m (13323-000)
・フロントパネル (90356-10358) ・アーム電源/信号ケーブル 4m - 標準(05020-000) - クリーンルーム対応およびIP54/65(05463-000) |
・eAIB XSYSTEMケーブルアセンブリ 1.8m (13323-000)
・eAIB XSYSケーブル 4.5m (11585-000) ・DB9 splitter (00411-000) ・IEEE 1394ケーブル 4.5m (13632-045) ・eV+ license to connect to controller(14529-103) |
||||