形式構成
形式一覧
| タイプ | 形式 |
|---|---|
| Cobra 450 | 形17201-14500 |
| Cobra 500 | 形17201-15000 |
| Cobra 650 | 形17201-16500 |
| Cobra 450 (Add on) | 形17203-14500 |
| Cobra 500 (Add on) | 形17203-15000 |
| Cobra 650 (Add on) | 形17203-16500 |
オプション/アクセサリ
| 名称 | 名称/仕様 | 形式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ロボット
コントローラ |
SmartController EX本体(フロントパネル付き) | 形19300-000 | |
| SmartController EX本体(フロントパネルなし) | 形19200-000 | ||
| ペンダント | T20ペンダント本体、10mケーブル付 | 形10046-010 | |
| T20ペンダントJumperプラグ | 形10048-000 | ||
| T20ペンダント壁取り付けブラケット | 形10079-000 | ||
| T20アダプタケーブル 3m | 形10051-003 | ||
| ビジョン
コントローラ |
IPC Application Controller | 形AC1-152000 | |
| カメラ | GigE PoE、720×540ピクセル、282.2fps、モノクロ、
CMOS、(1/2.9インチ相当)、カメラ本体 |
STC-MBS43POE | |
| GigE PoE、720×540ピクセル、282.2fps、カラー、
CMOS、(1/2.9インチ相当)、カメラ本体 |
STC-MCS43POE | ||
| GigE PoE、1280×1024ピクセル、61fps、モノクロ、
CMOS、(1/1.8インチ相当)、カメラ本体 |
STC-MBE132POE | ||
| GigE PoE、1280×1024ピクセル、61fps、カラー、
CMOS、(1/1.8インチ相当)、カメラ本体 |
STC-MCE132POE | ||
| GigE PoE、1440×1088ピクセル、70.7fps、モノクロ、
CMOS、(1/2.9インチ相当)、カメラ本体 |
STC-MBS163POE | ||
| GigE PoE、1440×1088ピクセル、70.7fps、カラー、
CMOS、(1/2.9インチ相当)、カメラ本体 |
STC-MCS163POE | ||
| GigE PoE、1626×1240ピクセル、54.6fps、モノクロ、
CMOS、(1/1.7インチ相当)、カメラ本体 |
STC-MBS202POE | ||
| GigE PoE、1626×1240ピクセル、54.6fps、カラー、
CMOS、(1/1.7インチ相当)、カメラ本体 |
STC-MCS202POE | ||
| GigE PoE、2048×1536ピクセル、34.9fps、モノクロ、
CMOS、(1/1.8インチ相当)、カメラ本体 |
STC-MBS312POE | ||
| GigE PoE、2048×1536ピクセル、34.9fps、カラー、
CMOS、(1/1.8インチ相当)、カメラ本体 |
STC-MCS312POE | ||
| GigE PoE、2448×2048ピクセル、21.9fps、モノクロ、
CMOS、(2/3インチ相当)、カメラ本体 |
STC-MBS500POE | ||
| GigE PoE、2448×2048ピクセル、21.9fps、カラー、
CMOS、(2/3インチ相当)、カメラ本体 |
STC-MCS500POE | ||
| GigE PoE、2592×1944ピクセル、21.8fps、モノクロ、
CMOS、(1/2.5インチ相当)、カメラ本体 |
STC-MBA503POE-HS | ||
| GigE PoE、2592×1944ピクセル、21.8fps、カラー、
CMOS、(1/2.5インチ相当)、カメラ本体 |
STC-MCA503POE-HS | ||
| GigE PoE、4000×3000ピクセル、9.2fps、モノクロ、
CMOS、(1/1.7インチ相当)、カメラ本体 |
STC-MBS1242POE | ||
| GigE PoE、4000×3000ピクセル、9.2fps、カラー、
CMOS、(1/1.7インチ相当)、カメラ本体 |
STC-MCS1242POE | ||
| GigE PoE、1602×1202ピクセル、60fps、モノクロ、
CMOS、(1/1.8インチ相当)、10mカメラケーブル付き |
形24114-250 | ||
| GigE PoE、1600×1200ピクセル、60fps、カラー、
CMOS、(1/1.8インチ相当)、10mカメラケーブル付き |
形24114-251 | ||
| GigE PoE、2048×2048ピクセル、25fps、モノクロ、
CMOS、(1インチ相当)、10mカメラケーブル付き |
形24114-300 | ||
| GigE PoE、2046×2046ドット、25fps、カラー、
CMOS、(1インチ相当)、10mカメラケーブル付き |
形24114-301 | ||
| カメラアクセサリ | ケーブルロックネジ付きGigEケーブル 10M、
STCシリーズ用 |
FJ-VSG 10M *1 | |
| 電源・I/Oケーブル10M、STCシリーズ用 | FJ-VSP2 10M *2 | ||
| トリポット、STCシリーズ用 | TP-KWA | ||
| ベルトエンコーダ
(コンベア トラッキング) |
エンコーダキット IP65 | 形09742-001 | |
| Y-アダプタケーブル 3m | 形09443-000 | ||
| エンコーダ延長ケーブル 5m | 形09446-050 | ||
| SCEX-BELT Yアダプタ通信ケーブル 0.5m | 形09550-000 | ||
| XBELTIOケーブル 0.5m | 形14305-000 | ||
| 拡張I/O | IO Blox ロボット接続用、入力8点、出力8点、
0.3mケーブル付 |
形90356-30200 | |
| IO Blox 拡張用、入力8点、出力8点、0.3mケーブル付 | 形90356-30100 | ||
| IO Blox ロボット接続用ケーブル 3m | 形04677-030 | ||
| IO Blox 拡張用ケーブル 0.3m | 形04679-003 | ||
| IO Blox 拡張用ケーブル 3m | 形04679-030 | ||
| XIOターミナル、入力12点、出力8点、1.8mケーブル付 | 形90356-40100 | ||
| XDIOターミナル、50ピン、2.0mケーブル付き | 形09747-000 | ||
| フロントパネル | フロントパネルケーブル 3m | 形92546-10358 | |
| 電源/ケーブル | AC電源ケーブル 5m | 形04118-000 | |
| DC24V電源ケーブル 5m | 形04120-000 | ||
| DC24V電源、6.5A、150W(カバー付タイプ) | 形S8FS-G15024C |
参照(SGTC-064) |
|
| DC24V電源、6.5A、150W(カバー付、DINレール取りつけ
タイプ) |
形S8FS-G15024CD | ||
| IEEE 1394ケーブル 4.5m | 形13632-045 | ||
| eAIB XSYSTEMケーブルアッセンブリ 1.8m | 形13323-000 | ||
| XSYSTEMケーブルアセンブリ(Ethernet管理ポート付き)
1.8m |
形13323-100 | ||
| XIOブレークアウトケーブル | 形04465-000 | ||
| DB9 splitter 0.3m | 形00411-000 | ||
| eAIB XSYSケーブル 4.5m | 形11585-000 | ||
| Ethernet通信ケーブル | 形XS6W-6LSZH8SS□□□CM-Y |
カタログ参照(CDJC-006) |
|
| 産業用スイッチングハブ | 形W4S1-05D |
フライヤ参照(SBCD-095) |
|
| ソレノイドキット | eCobra用 | 形02853-000 | |
| ケーブルシール
キット |
Hornet 565 IP65/67用、Quattro 650HS IP65/67用、
Quattro 800HS IP65/67用 |
形08765-000 | |
| Quattro 650HS 標準用/Quattro 800HS 標準用 | 形09564-000 | ||
| eCobra 800 IP65/67用 | 形04813-000 | ||
| eCobra 800 Inverted IP65用 | 形09073-000 | ||
| ソフトウェア
ライセンス |
Automation Control Environment (for ACE 4.x) |
http://www.fa.omron.co.jp/robot-tool |
|
| ACE PackManager (ACE 4.xおよび Sysmac Studio
Ver.1.2□対応) |
形20409-000 | ||
| Robot Vision Manager (ACE 4.xおよび Sysmac Studio
Ver.1.2□対応) |
形20410-000 | ||
| ACE Robot Vision Manager with ACE PackManager
(ACE 4.xおよび Sysmac Studio 1.2□対応) このライセンスには、ACE PackManagerライセンスと ACE Robot Vision Managerライセンスが含まれています。 |
形20433-000 | ||
| Sysmac Studioスタンダードエディション Ver.1.□□ | 形SYSMAC-SE201L |
|
|
| Sysmac Studio 3Dシミュレーション(オプション) | 形SYSMAC-SA401L-64 | ||
*1.その他ケーブル長3m、5m、20m、40m品もあります。
*2.その他ケーブル長3m、5m品もあります。
ロボットセット形式/付属品
| タイプ | Cobra 450 | Cobra 450 (Add on) |
|---|---|---|
| Cobra 450 | 形17201-14500 | 形17203-14500 |
| 概要 | Robot、eMotionBlox
(コントローラ内蔵アンプ) |
Robot、eMotionBlox(コントローラ内蔵アンプ)、
各種接続ケーブル |
| 用途 | ロボット単体で使用するためのセット形式 | 多連ロボットシステムを構成するために既存の
SmartController EXへロボットを追加するためのセット形式 |
| 付属品 | eAIB XSYSTEMケーブルアセンブリ
1.8m (13323-000) |
・eAIB XSYSTEMケーブルアセンブリ 1.8m (13323-000)
・eAIB XSYSケーブル 4.5m (11585-000) ・DB9 splitter (00411-000) ・IEEE 1394ケーブル 4.5m (13632-045) ・eV+ license to connect to controller (14529-103) |
| タイプ | Cobra 500 | Cobra 500 (Add on) |
|---|---|---|
| Cobra 500 | 形17201-15000 | 形17203-15000 |
| 概要 | Robot、eMotionBlox(コントローラ内蔵アンプ) | Robot、eMotionBlox(コントローラ内蔵アンプ)、
各種接続ケーブル |
| 用途 | ロボット単体で使用するためのセット形式 | 多連ロボットシステムを構成するために既存の
SmartController EXへロボットを追加するためのセット形式 |
| 付属品 | eAIB XSYSTEMケーブルアセンブリ 1.8m
(13323-000) |
・eAIB XSYSTEMケーブルアセンブリ 1.8m (13323-000)
・eAIB XSYSケーブル 4.5m (11585-000) ・DB9 splitter (00411-000) ・IEEE 1394ケーブル 4.5m (13632-045) ・eV+ license to connect to controller (14529-103) |
| タイプ | Cobra 650 | Cobra 650 (Add on) |
|---|---|---|
| Cobra 650 | 形17201-16500 | 形17203-16500 |
| 概要 | Robot、eMotionBlox(コントローラ内蔵アンプ) | Robot、eMotionBlox(コントローラ内蔵アンプ)、
各種接続ケーブル |
| 用途 | ロボット単体で使用するためのセット形式 | 多連ロボットシステムを構成するために既存の
SmartController EXへロボットを追加するためのセット形式 |
| 付属品 | eAIB XSYSTEMケーブルアセンブリ 1.8m
(13323-000) |
・eAIB XSYSTEMケーブルアセンブリ 1.8m (13323-000)
・eAIB XSYSケーブル 4.5m (11585-000) ・DB9 splitter (00411-000) ・IEEE 1394ケーブル 4.5m (13632-045) ・eV+ license to connect to controller (14529-103) |