• 最大開閉電圧DC600V(基準形)/DC800V(高容量形)
• 最大通電/遮断電流50A(基準形)/100A(高容量形)
• 使用周囲温度は85℃(一部仕様制限で105℃)を満足
• 接点間隔3.6mm以上
• 初期5mΩ以下の低接触抵抗を実現
• 蓄電池システムなどで要求されるUL60947-4-1およびEN61810-10を取得
パワーリレー
※ Web特別価格提供品
この商品について
関連情報
情報更新 : 2026/01/05
• 最大開閉電圧DC600V(基準形)/DC800V(高容量形)
• 最大通電/遮断電流50A(基準形)/100A(高容量形)
• 使用周囲温度は85℃(一部仕様制限で105℃)を満足
• 接点間隔3.6mm以上
• 初期5mΩ以下の低接触抵抗を実現
• 蓄電池システムなどで要求されるUL60947-4-1およびEN61810-10を取得
情報更新 : 2026/01/05
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.