定格
| 形61F-WL-CP□-NRA | |
|---|---|
| 電源電圧・周波数 | AC100V-240V 50/60Hz |
| 許容電圧変動範囲 | 定格電圧の85~110% |
| 許容電源周波数変動範囲 | 定格周波数の±5Hz |
| 消費電力 | 3.2VA以下 |
| 接点仕様 | AC250V 3A(抵抗負荷(cosφ=1))
AC250V 1A(誘導負荷(cosφ=0.4)) 最小適用負荷 DC5V、1mA(参考値) |
| 使用周囲温度 | -10~+55℃ |
| 使用周囲湿度 | 25~85%RH |
| 保存周囲温度 | -10~+55℃ |
| 保存周囲湿度 | 25~85%RH |
| 質量 | 約100g |
| 付属品 | 保持金具 形PFC-N8 |
性能
| 形61F-WL-CP□-NRA | |
|---|---|
| 動作抵抗値 | 可変(0~50kΩ) |
| 動作抵抗値誤差 | 目盛0: 0~10kΩ *1
目盛50:50±10kΩ |
| 復帰抵抗値 | 動作抵抗値+50kΩ以下 |
| 電極間電圧 | AC5V |
| 応答速度 | 動作時:80ms以下
復帰時:160ms以下 |
| 起動ロック時間 | 電源投入後 3s以下(ロック時はLED点滅) |
| 絶縁抵抗 *2 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 *2 | AC2,000V 50/60Hz 1分間 |
| 寿命 | 電気的10万回以上
機械的500万回以上 |
| 適合規格 | UL61010-1、CAN/CSA C22.2 No.61010-1
CE、RCM EN61010-1、EN61326-1 工業的電磁環境用途 |
*1. 整定値“0”付近では、動作しないことがあります。実使用に合わせた感度調整を実施してください。
*2. 絶縁抵抗、耐電圧は電源端子と電極端子間、電源端子と接点端子間、電極端子と接点端子間の値です。「ご使用の前に」をご覧ください。