定格/性能

センサヘッド

タイプ 拡散反射形 同軸回帰反射形(MSR機能付)
項目 形E3C-LD11N 形E3C-LD11N
+形E39-P11
形E3C-LD11N
+形E39-P21
形E3C-LR11N 形E3C-LR11N
+形E39-P31
形E3C-LR11N
+形E39-P41
形E3C-LR12N
光源
(発光波長)
可視半導体レーザ(650nm)
3mW以下
可視半導体レーザ(650nm)
3mW以下
可視半導体
レーザ(650nm)
1mW以下
レーザクラス クラス1(JIS、IEC/EN、GB/T)
クラス2(FDA)
検出距離
*1*2
最速
モード
30~250mm 2m 700mm 400mm 2m
高速
モード
30~250mm 2m 700mm 400mm 2m
標準
モード
30~700mm 5m 1,300mm 700mm 5m
ギガ
モード
30~1000mm 7m 1,700mm 900mm 7m
ビーム形状 *3 0.8mm以下
(距離
~300mm時)
33mm 
(距離
150mm時)
33×15mm
(距離
150mm時)
0.8mm以下
(距離
~1,000mm時)
28mm 
(距離
150mm時)
28×16mm
(距離
150mm時)
φ2.0mm
(距離
~1,000mm時)
機能 フォーカスポイント可変機構(ビーム形状調整機能) *4、光軸アジャスト機構(光軸調整機能)
表示灯 LDON表示灯:緑色 動作表示灯:橙色
使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ3,000lx
周囲温度範囲 動作時:-10~+55℃ 保存時:-25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 20MΩ(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min
衝撃(耐久) 300m/s2 6方向 各3回(上下、左右、前後)
振動(耐久) 10~150Hz(複振幅0.7mm)X、Y、Z各方向80min.
保護構造 IEC規格 IP40 IEC 60529規格 IP40
接続方式 コネクタ(標準コード長 2m)
材質 ケース・カバー:ABS
前面フィルタ:メタクリル樹脂
ケース・カバー:ABS
前面フィルタ:ガラス
質量(梱包状態) 約85g 約100g
付属品 取扱説明書、レーザ警告ラベル(英文)

*1. 形E3C-LD11Nの検出距離は白画用紙での値です。
*2. 形E3C-LR□□Nの検出距離は反射板(形E39-R12)使用時での値です。MSR機能内蔵です。対象物での反射光の影響を受けることがありますので、しきい値を調整のうえご使用ください。
*3. ビーム径 : 測定中心の値。中心光強度のl/e2(13.5%)で定義した、測定中心距離でのTyp.値です。
  主ビームの周りに漏れ光があり、対象物の周囲状況によっては影響がでる場合があります。
*4. 形E3C-LR12Nは、ビームサイズ固定(フォーカスポイント可変機構なし)になります。

アンプユニット

形式 NPN出力 形E3C-LDA21N 形E3C-LDA6N 形E3C-LDA7N
PNP出力 形E3C-LDA51N 形E3C-LDA8N 形E3C-LDA9N
接続方式 *2 コード引出しタイプ 省配線コネクタタイプ
適用センサヘッド 形E3C-L□□□N
出力 2出力 2出力 1出力
外部入力 *1 1入力 ー 1入力
電源電圧 DC12~24V±10% リップル10%以下
消費電力 消費電力1080mW以下(電源電圧24V時 消費電流45mA以下)
制御出力 負荷電源電圧:DC26.4V以下、オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力によって異なります)
負荷電流:1~3台使用時100mA以下、4台以上連結時20mA以下
残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下
オフ状態電流:0.1mA以下
表示灯 7セグディスプレイ(しきい値表示:緑色+受光量表示:白色)
表示方向:通常/反転表示切替可能
OUT表示灯(橙色)、L/D表示灯(橙色)、ST表示灯(青色)、DPC表示灯(緑色)
OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ)
保護回路 電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護
応答時間 最速モード(SHS) 動作・復帰:各80μs
高速モード(HS) 動作・復帰:各250μs
標準モード(Stnd) 動作・復帰:各1ms
ギガモード(GIGA) 動作・復帰:各4ms
感度調整 スマートチューニング
【2点チューニング/フルオートチューニング/パワーチューニング/パーセントチューニング】
またはマニュアル調整
最大連結台数 16台
相互干渉
防止 *3
最速モード(SHS) 0台
注. 検出機能を最速モード(SHS)に選択した場合は、相互干渉防止機能無効となります。
高速モード(HS) 10台
標準モード(Stnd) 10台
ギガモード(GIGA) 10台
機能 ダイナミックパワー
コントロール(DPC)
あり
タイマ タイマ機能無効/オフディレイ/オンディレイ/ワンショットから選択可能
1~9999ms
ゼロリセット マイナス表示可能(しきい値もシフトします)
設定リセット イニシャルリセット(工場出荷時の状態)
パワーチュニング設定 ON/OFFから選択可能
出力1設定 通常検出モード、エリア検出モードから選択可能
出力2設定 通常検出モード/アラーム出力モード/エラー出力モードから選択可能 ー
外部入力設定 入力OFF/チューニング/
パワーチューニング/投光OFF/
ゼロリセットから選択可能
ー 入力OFF/チューニング/
パワーチューニング/投光OFF/
ゼロリセットから選択可能
ヒス幅設定 標準設定もしくはユーザ設定から選択可能
周囲温度範囲 動作時:1~2台連結時:-25~+55℃、3~10台連結時:-25~+50℃、11~16台連結時:-25~+45℃
保存時:-30~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
高度 2000m以下
設置環境 汚染度3(IEC60947-1による)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
質量(梱包状態/本体のみ) 約115g/約75g 約60g/約20g
材質 ケース ポリカーボネート(PC)
保護カバー ポリカーボネート(PC)
ケーブル 塩化ビニル(PVC)
付属品 取扱説明書、コンプライアンスシート

*1. 外部入力に関する詳細は、以下となります。

有接点入力(リレー、スイッチ) 無接点入力(トランジスタ) 入力時間*1-1
NPNタイプ ON時:0Vに短絡(流出電流:1mA以下) ON時:1.5V以下(流出電流:1mA以下) ON:9ms以上
OFF:20ms以上
OFF時:開放、またはVccに短絡 OFF時:Vcc-1.5V~Vcc(漏れ電流:0.1mA以下)
PNPタイプ ON時:Vccに短絡(吸込電流:3mA以下) ON時:Vcc-1.5V~Vcc(吸込電流:3mA以下)
OFF時:開放、または0Vに短絡 OFF時:1.5V以下(漏れ電流:0.1mA以下)

*1-1. 外部入力でチューニングを選択した時のみ、ON/OFFともに25ms以上。

*2. 単品、親機でご使用の場合は形E3X-CN21(親コネクタ4芯)、子機としてご使用の場合は、形E3X-CN22(子コネクタ2芯)を別途お求めください。
  どちらのコネクタも使用できます。
*3. チューニングしても台数に変更はありません。標準モード、ギガモードではしきい値を400以上にしてご使用ください。

特性データ(参考値)

最小ビーム径-距離特性

形E3C-LD11N
形E3C-LR11N
形E3C-LR12N

ビーム形状-距離特性

形E3C-LD11N + 形E39-P11
形E3C-LD11N + 形E39-P21