| 分類 | 接点構成 | 保護構造 | コイル定格 | 形式 | 特徴 | 最小梱包単位
(スティック梱包) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧(V) | 抵抗(Ω) | ||||||
| シングル | 1c接点
(SPDT) |
耐フラックス(非密閉)
(RT Ⅱ IEC61810) |
DC12 | 160 | 形G8K-17R DC12 | 標準 | 3,024個/箱
(63個×48本) |
| 120 | 形G8K-17SR DC12 | 低動作 | |||||
| 100 | 形G8K-17UR DC12 | 超低動作 | |||||
| ツイン | 1c接点×2
(SPDT×2) |
160 | 形G8K-27R DC12 | 標準 | 1,536個/箱
(32個×48本) |
||
| 120 | 形G8K-27SR DC12 | 低動作 | |||||
| 100 | 形G8K-27UR DC12 | 超低動作 | |||||