| 接点 | 仕様 | スライド |
|---|---|---|
| 材質 | 銀メッキ | |
| 最小適用負荷(参考値)* | DC5V 1mA | |
シール形極超小型基本スイッチ
この商品について
関連情報
情報更新 : 2022/09/01
| 接点 | 仕様 | スライド |
|---|---|---|
| 材質 | 銀メッキ | |
| 最小適用負荷(参考値)* | DC5V 1mA | |
| 定格電圧 | 抵抗負荷 |
|---|---|
| DC13.5V | 10mA |
注. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1)周囲温度:20±2℃
(2)周囲湿度:65±5%RH
(3)操作ひん度:30回/min
| 許容操作速度 | 30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合) | |
|---|---|---|
| 許容操作ひん度 | 機械的 | 最高30回/min |
| 電気的 | 最高30回/min | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(500VDC絶縁抵抗計にて) | |
| 接触抵抗(初期値) | 端子タイプ | 500mΩ以下 |
| リード線タイプ | 700mΩ以下 | |
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC500V 50/60Hz 1min |
| 充電金属部とアース間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
| 各端子と非充電金属部間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
| 振動 *1 | 誤動作 | 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm |
| 衝撃 | 耐性 | 最大1,000m/s2 |
| 誤動作 *1 | 最大300m/s2 | |
| 耐久性 *2 | 機械的 | 20万回以上(30回/min) |
| 電気的 | 20万回以上(30回/min) | |
| 保護構造 | 端子タイプ | IEC IP67(ただし、端子部を除く) |
| リード線タイプ | IEC IP67 | |
| 使用温度範囲 | -40~+85℃(60%RH以下)( ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 95%RH以下(+5~+35℃にて) | |
| 耐熱性 | 85℃ 500時間 | |
| 耐寒性 | -40℃ 500時間 | |
| 耐湿性 | 70℃ 95%RH 500時間 | |
| 熱衝撃性 | -40℃(12時間)⇔55℃(12時間) 5サイクル | |
| 質量 | 約0.5g(端子タイプのピン押ボタン形の場合) | |
注. 上記は初期における値です。
*1. ピン押ボタン形の場合は自由位置と動作限度位置。レバーの場合は動作限度位置での値です。接点の開路または閉路は1ms以内です。
*2. 試験条件についてはお問い合わせください。
情報更新 : 2022/09/01
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.