ハード構成 / 機能仕様
| 形式 | VT-S1080-V3-R10 | VT-S1040-V3-R10 | VT-S1080-V3-R12 | VT-S1040-V3-R12 | VT-Z600-V3-R12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外形 | 1180(W) × 1450(D) × 1500(H)mm(タワー灯、モニタ部を除く) | |||||
| 質量 | 約1240Kg | |||||
| 電源 | AC200~240V(単相)変動範囲±10% 50/60Hz | |||||
| 定格電力 | 2.0kVA (MAX電流10A) | |||||
| ライン高さ | 900±20mm | |||||
| エアー | 不要 | |||||
| 使用温度範囲 | 10~35℃ | |||||
| 使用湿度範囲 | 35~80%RH(ただし、結露のないこと) | |||||
| カメラ | 直視 | 25Mpix | ||||
| 斜視 | 5Mpix | - | 5Mpix | - | - | |
| 分解能 | 直視 | 10μm | 12.5μm | |||
| 斜視 | 10μm | - | 10μm | - | - | |
| FOV | 直視 | 51.2×51.2mm | 52.5×52.5mm | |||
| 斜視 | 25.9×19.4mm | - | 25.9×19.4mm | - | - | |
| 検査原理 | Hybrid3D形状復元:
MDMC*12照明+位相シフト(MPS*13) |
Hybrid3D形状復元:
MDMC*12照明+位相シフト(MPS*13 オプション) |
Hybrid3D形状復元:
MDMC*12照明+位相シフト(MPS*13) |
Hybrid3D形状復元:
MDMC*12照明+位相シフト(MPS*13 オプション) |
2.5D形状復元: MDMC*12照明 | |
| 対象基板 | サイズ | シングルレーン:50(W) × 50(D)~510(W) × 680(D)mm デュアルレーン:50(W) × 50(D)~510(W) × 330(D)mm | ||||
| 厚さ | 0.4~4mm | |||||
| 重量 | 4Kg | |||||
| クリアランス | クリアランス: 上側:基板上面より50mm、下側:基板裏面より50mm(反り・たわみ・部品公差等を含む) | |||||
| 高さ計測レンジ | 25.4mm | - | ||||
| 検査項目 | 部品高さ、部品浮き、部品傾き、欠品、部品違い、極性違い、表裏反転、OCR検査、2Dコード、部品ずれ(X/Y/角
度ずれ)、フィレット*14(フィレット高さ、フィレット長さ、エンド接続幅、接続ぬれ角度、サイド接続長さ)、ランド 露出、異物、ランド異常、電極ずれ、電極姿勢、電極有無、はんだボール、はんだブリッジ、部品距離、部品角度 |
欠品、部品違い、極性違い、表裏反転、OCR検査、
2Dコード、部品ずれ(X/Y/角度ずれ)、フィレット*14 (フィレット高さ、フィレット長さ、エンド接続幅、接 続ぬれ角度、サイド接続長さ)、ランド露出、異物、 ランド異常、電極ずれ、電極姿勢、電極有無、はん だボール、はんだブリッジ、部品距離、部品角度 |
||||
*12:MDMC:Multi Direction/Multi Color
*13:MPS:Micro Phase Shift
*14:リフロー後工程用のみ