Page top

G9KA

パワーリレー

G9KA

AC 800V 260A/ AC 1000V 300A 遮断と超低接触抵抗を実現した 高容量パワーリレー

ご利用にあたっては、必ず本ページ内にある「ご使用の前に」に記載の注意事項をお守りの上、安全にご使用ください。

※ Web特別価格提供品

形G9KAを動画でわかりやすくご紹介

AC800V 200A遮断と超低接触抵抗(初期0.2mΩ以下)を実現した高容量パワーリレー。特長や用途を紹介する動画を公開中。

形式基準

G9KA 形式/種類 1

種類

分類 接点構成 保護構造 端子形状 形式 コイル定格電圧(V) 最小梱包単位
基準形 1a 耐フラックス形 プリント基板端子 G9KA-1A DC12
DC24
36個/箱
高容量形 G9KA-1A-E
1a1b G9KA-1A1B-E

注. ご注文の際には、コイル定格電圧(V)を明記ください。

G9KA 形式/種類 3

また、納入時の梱包表記やマーキングの電圧仕様表記は □□VDCとなります。