Page top

G9KA

パワーリレー

G9KA

AC 800V 260A/ AC 1000V 300A 遮断と超低接触抵抗を実現した 高容量パワーリレー

ご利用にあたっては、必ず本ページ内にある「ご使用の前に」に記載の注意事項をお守りの上、安全にご使用ください。

※ Web特別価格提供品

形G9KAを動画でわかりやすくご紹介

AC800V 200A遮断と超低接触抵抗(初期0.2mΩ以下)を実現した高容量パワーリレー。特長や用途を紹介する動画を公開中。

(単位:mm)

形G9KA-1A

G9KA 外形寸法 1

形G9KA-1A-E

G9KA 外形寸法 2

形G9KA-1A1B-E

G9KA 外形寸法 3