一般仕様

項目 仕様
構造 盤内内蔵型
接地方法 D種接地(第3種接地)
使用環境 使用周囲温度 0~55℃
使用周囲湿度 10~95%RH(結露・氷結がないこと)
使用周囲雰囲気 腐食性ガスがないこと
保存周囲温度 -25~70℃(結露・氷結がないこと)
耐振動 IEC 60068-2-6に準拠
5~8.4Hz 振幅3.5mm、
8.4~150Hz、加速度9.8m/s2
X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)
耐衝撃 IEC 60068-2-27に準拠
147m/s2 X、Y、Z各方向3回
絶縁抵抗 絶縁されている回路間20MΩ以上(DC100Vにて)
耐電圧 絶縁されている回路間AC510V、1分間、漏れ電流5mA以下
適合規格 cULus、EU:EN 61326、RCM、KC

エンコーダ入力ユニットの仕様

エンコーダ用
電源出力
出力定格電圧 DC5V
出力電圧範囲 DC4.9~5.25V(DC5V+5%/-2%)
最大出力電流 500mA/チャネル以下
ただし、出力電流の合計は、1A/ユニット以下
シリアル
エンコーダ入力
対応プロトコル BiSS-C、Endat2.2、形R88M-1L□/-1M□モータ内蔵エンコーダ
クロック出力*1 EIA規格 RS-422A ラインドライバレベル
データ入出力 EIA規格 RS-485 ラインドライバ/レシーバレベル
最大伝送速度*2 BiSS-C: 2MHz
Endat2.2: 2MHz
最大伝送距離*3 BiSS-C(伝送速度: 伝送距離)
250kHz: 95m
1MHz: 20m
2MHz: 8m
Endat2.2(伝送速度: 伝送距離)
500kHz: 100m
1MHz: 45m
2MHz: 10m
形R88M-1L□/-1M□モータ内蔵エンコーダ: 50m
絶縁方式 非絶縁(内部回路とエンコーダ回路間)
回路構成 3834_sp_2_1
端子接続図 BiSS-C
3834_sp_2_2
Endat2.2
3834_sp_2_3
形R88M-1L□/-1M□モータ内蔵エンコーダ
3834_sp_2_4
消費電力 5V 0.6W以下
24V 6.8W以下
外形(高さ×奥行×幅) 90(H)/80(D)/63.2(W)
質量 200g以下

*1. リセットコマンド($$$)によりユニットをリセットした場合、クロック出力は停止します。
*2. 形R88M-1L□/-1M□モータ内蔵エンコーダは、伝送速度を設定できません。
*3. CK3W-ECSユニットには、EndatおよびBiSS-Cの伝達遅延補償の機能は搭載されていません。