ファイバアンプ
1チャネルタイプ
| 分類 | 接続方式 | 入出力 | 形式 | |
|---|---|---|---|---|
| NPN出力 | PNP出力 | |||
| 標準タイプ | コード引き出し(2m) | 1出力 | 形E3X-ZV11 2M | 形E3X-ZV41 2M |
| 省配線コネクタ | 形E3X-ZV6 | 形E3X-ZV8 | ||
| M8コネクタ | 形E3X-ZV14 | 形E3X-ZV44 | ||
| 外部入力タイプ | コード引き出し(2m) | 1出力
1入力 |
形E3X-ZV21 2M | 形E3X-ZV51 2M |
| 省配線コネクタ | 形E3X-ZV7 | 形E3X-ZV9 | ||
| タイマ強化タイプ | 省配線コネクタ | 1出力 | 形E3X-ZV6M | 形E3X-ZV8M |
2チャネルタイプ
| 分類 | 接続方式 | 入出力 | 形式 | |
|---|---|---|---|---|
| NPN出力 | PNP出力 | |||
| 標準タイプ | コード引き出し(2m) | 2出力 | 形E3X-MZV11 2M | 形E3X-MZV41 2M |
| 省配線コネクタ | 形E3X-MZV6 | 形E3X-MZV8 | ||
| 外部入力タイプ | コード引き出し(2m) | 2出力
2入力 |
形E3X-MZV21 2M | 形E3X-MZV51 2M |
アクセサリ(別売)
センサI/Oコネクタ(M8コネクタタイプ必須)
ファイバアンプに付属しておりませんので、必ずご注文ください。
| サイズ | コードの仕様 | 形状 | コードの種類 | 形式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 標準コード | ストレート形 ![]() |
2m | 4線式 | 形XS3F-M421-402-A |
| 5m | 形XS3F-M421-405-A | ||||
L形 ![]() |
2m | 形XS3F-M422-402-A | |||
| 5m | 形XS3F-M422-405-A | ||||
省配線コネクタ(省配線コネクタタイプ必須)※保護シール付属
ファイバアンプに付属しておりませんので、必ずご注文ください。
| 種類 | 形状 | コード長 | 芯線数 | 形式 | 適用ファイバアンプ形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 親コネクタ |
|
2m | 3線 | 形E3X-CN11 | 形E3X-ZV6
形E3X-ZV8 形E3X-ZV6M 形E3X-ZV8M |
| 子コネクタ |
|
1線 | 形E3X-CN12 | ||
| 親コネクタ |
|
4線 | 形E3X-CN21 | 形E3X-ZV7
形E3X-ZV9 形E3X-MZV6 形E3X-MZV8 |
|
| 子コネクタ |
|
2線 | 形E3X-CN22 |
DINレール
ファイバアンプに付属しておりませんので、必要に応じてご注文ください。
| 種類 | 形状 | 形式 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 浅型/全長1m |
|
形PFP-100N | 1 |
| 浅型/全長0.5m | 形PFP-50N |
注. 詳細は「形PFP-□」をご参照ください。
取りつけ金具
ファイバアンプに付属しておりませんので、必要に応じてご注文ください。
| 形状 | 形式 | 数量 |
|---|---|---|
|
形E39-L143 | 1 |
注. 詳細は「形E39-L/-S/-R」をご参照ください。
エンドプレート
ファイバアンプに付属しておりませんので、必要に応じてご注文ください。
| 形状 | 形式 | 数量 |
|---|---|---|
|
形PFP-M | 1 |
注1. 最小発注単位は10個です。
注2. 詳細は「形PFP-M」をご参照ください。