形式構成

形式基準

セーフティドアスイッチ

種類

スイッチ(本体)

形状 コード化レベル/
ティーチング
接続方式 ケーブル長 形式
3830_lu_2_1 高コード/
再ティーチング不可
M8コネクタ - D41D-1CD-N1
3830_lu_2_2 高コード/
再ティ―チング可能
M12コネクタ付き
ケーブル
25cm(0.25m)
(8ピンコネクタ付)
D41D-2CD-025N2

アクチュエータ(別売)

形状 名称 特長 形式
3830_lu_3_1 標準型
アクチュエータ
・取付 2×M4
・外形(W×D×H):39×29.5×18(mm)
D41D-A1
3830_lu_3_2 フラット型
アクチュエータ
・取付 2×M5(サラねじ)
・外形(W×D×H):60×16×6.8(mm)
D41D-A2
3830_lu_3_3 小型
アクチュエータ
・取付 1×M3(Φ1.2取付用穴 2か所止め)
・外形(W×D×H):22×9×7(mm)
D41D-A3

アクセサリ(別売)

接続ケーブル

形状 名称 仕様 ケーブル長 形式
3830_lu_4_1 M8コネクタ
接続ケーブル
コネクタ付きケーブル
M8コネクタ(メス)(8ピン)
8×0.25 mm2、ストレート、
保護構造IP67
2m D41D-8P5-CFM8-702M
5m D41D-8P5-CFM8-705M
10m D41D-8P5-CFM8-710M
3830_lu_4_2 M12コネクタ
接続ケーブル
コネクタ付きケーブル
M12コネクタ(メス)(8ピン)
8×0.25 mm2、ストレート、
保護構造IP69
5m D41L-8P5-CFM12-905M
10m D41L-8P5-CFM12-910M

取付アクセサリ

形状 名称 目的 内容物 形式
3830_lu_5_1 シーリングキット 取付穴を密閉するために
使用します。
プラグ
(平形4ケ、
高ねじ頭用縁付き4ケ)
D41D-SK
3830_lu_5_2 取付キット 取付プレート
(プロファイルなど
平面でない所への固定)
フェルールプラグ
(周囲温度の変化が大きい
アプリケーションで使用)
取付プレート2ケ、
フェルールプラグ4ケ)
D41D-MS