Page top

FH-SMD 形式一覧

3Dロボットビジョンシステム

3Dロボットビジョンシステム FH-SMD

人手に頼っていた部品ピッキング作業を自動化

機種区分

表示件数

情報更新 : 2025/12/15

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 32 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
産業用スイッチングハブ, ポート数: 5, 電源用コネクタ付属 標準在庫機種 ¥ 33,500 ¥ 36,850 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 0.3m 標準在庫機種 ¥ 6,700 ¥ 7,370 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 0.5m 標準在庫機種 ¥ 6,800 ¥ 7,480 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 1m 標準在庫機種 ¥ 7,150 ¥ 7,860 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 2m 標準在庫機種 ¥ 7,900 ¥ 8,690 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 5m 標準在庫機種 ¥ 10,100 ¥ 11,110 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 10m 標準在庫機種 ¥ 13,400 ¥ 14,740 カートに追加
RJ45組立式コネクタ 標準在庫機種 ¥ 2,850 ¥ 3,130 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 1m, 黄, 柔軟性向上タイプケーブル 標準在庫機種 ¥ 3,600 ¥ 3,960 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 2m, 黄, 柔軟性向上タイプケーブル 標準在庫機種 ¥ 3,950 ¥ 4,340 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 3m, 黄, 柔軟性向上タイプケーブル 標準在庫機種 ¥ 4,300 ¥ 4,730 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 0.3m, 黄, 柔軟性向上タイプケーブル 標準在庫機種 ¥ 3,300 ¥ 3,630 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 5m, 黄, 柔軟性向上タイプケーブル 標準在庫機種 ¥ 5,050 ¥ 5,550 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 0.5m, 黄, 柔軟性向上タイプケーブル 標準在庫機種 ¥ 3,550 ¥ 3,900 カートに追加
パラレルI/Oケーブル, 2m 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 4,230 カートに追加
パラレルI/Oケーブル, 5m 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 6,050 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/M12プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 0.5m 受注生産機種 ¥ 4,650 ¥ 5,110 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 0.5m 受注生産機種 ¥ 7,300 ¥ 8,030 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/M12プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 1m 受注生産機種 ¥ 5,100 ¥ 5,610 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 1m 受注生産機種 ¥ 7,800 ¥ 8,580 カートに追加

全商品 32 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。