Page top

FH-SMD 形式一覧

3Dロボットビジョンシステム

3Dロボットビジョンシステム FH-SMD

人手に頼っていた部品ピッキング作業を自動化

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/03/26

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 57 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
タッチパネルモニタ, 12.1インチ 標準在庫機種 オープン価格 - - -
DVI-アナログ変換ケーブル, タッチパネルモニタ/液晶モニタ用, 10m 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 24,200 カートに追加
DVI-アナログ変換ケーブル, タッチパネルモニタ/液晶モニタ用, 2m 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 9,680 カートに追加
DVI-アナログ変換ケーブル, タッチパネルモニタ/液晶モニタ用, 5m 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 19,360 カートに追加
USBケーブル, 2m 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 2,420 カートに追加
USBケーブル, 5m 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 3,410 カートに追加
イーサネットケーブル(超耐屈曲), 10m 標準在庫機種 オープン価格 - - -
イーサネットケーブル(超耐屈曲), 5m 標準在庫機種 オープン価格 - - -
イーサネットケーブル(超耐屈曲), ライトアングル, 10m 標準在庫機種 オープン価格 - - -
イーサネットケーブル(超耐屈曲), ライトアングル, 5m 標準在庫機種 オープン価格 - - -
液晶モニタ, 8.4インチ, 液晶カラーTFT 標準在庫機種 オープン価格 - - -
USBメモリ, 16GB 標準在庫機種 オープン価格 - - -
USBメモリ, 2GB 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 15,290 カートに追加
EtherCAT分岐スレーブ, 3ポート 標準在庫機種 ¥ 19,800 ¥ 21,780 カートに追加
EtherCAT分岐スレーブ, 6ポート 標準在庫機種 ¥ 36,500 ¥ 40,150 カートに追加
産業用スイッチングハブ, ポート数: 5, 電源用コネクタ付属 標準在庫機種 ¥ 33,500 ¥ 36,850 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 0.3m 標準在庫機種 ¥ 6,700 ¥ 7,370 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 0.5m 標準在庫機種 ¥ 6,800 ¥ 7,480 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 1m 標準在庫機種 ¥ 7,150 ¥ 7,860 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 2m 標準在庫機種 ¥ 7,900 ¥ 8,690 カートに追加

全商品 57 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。