iX4-650H/HS

• 当社製NJ501-RとEtherCATで接続し、使い慣れたIEC 61131-3プログラム言語またはスクリプト(eV+)を介してプログラム可能

• 4軸アームでロボットへの負荷を均一に分散

• 高速かつ高精度な搬送や組立を実現

• マルチハンド(複数個取り)に対応するため可搬質量を高く設計

• 高速コンベア上での高速Pick&Placeに対応

• アメリカ農務省の衛生基準をクリア、製品への異物混入を防止

• 可動範囲最大直径1300mm

• 可動範囲垂直方向500mm

• 最大可搬質量15kg

• 本体質量117kg

iX4-800H/HS

• 当社製NJ501-RとEtherCATで接続し、使い慣れたIEC 61131-3プログラム言語またはスクリプト(eV+)を介してプログラム可能

• 4軸アームでロボットへの負荷を均一に分散

• 高速かつ高精度な搬送や組立を実現

• マルチハンド(複数個取り)に対応するため可搬質量を高く設計

• 高速コンベア上での高速Pick&Placeに対応

• アメリカ農務省の衛生基準をクリア、製品への異物混入を防止

• 可動範囲最大直径1600mm

• 可動範囲垂直方向500mm

• 最大可搬質量10kg

• 本体質量117kg