仕様

商品名 iX3
サイズ 565
軸数 3軸 4軸
IP 標準 IP65/67 標準 IP65/67
形式 形RX3-2065600 形RX3-2065610 形RX3-2065604 形RX3-2065614
取付け方法 天吊りタイプ
可動範囲 X、Y軸(ストローク) 1130mm
Z軸(ストローク) 425mm
θ軸(回転角度) --- ±360°
最大可搬質量 8kg 3kg
繰返し精度 ±0.10mm
サイクルタイム(連続
動作制限なし)(20℃一
定の場合) *1
可搬質量 0.1kg 0.32s 0.35s
可搬質量 1.0kg 0.34s 0.37s
可搬質量 3.0kg 0.38s 0.42s
電源仕様 DC24V : 6A
AC200~240V : 10A、単相
保護構造 本体 上面 IP20 IP65 IP20 IP65
下面 IP65
プラットフォーム、アーム IP67
使用環境 使用周囲温度 1~40℃
使用周囲湿度 5~90%(結露がないこと)
質量 52kg
基本構成 コントローラ iCS-ECAT
標準搭載I/O(Input/Output) 12/8
コンベアトラッキング入力 2
RS-232Cシリアル通信ポート 1
プログラミング環境 Sysmac Studio(64ビット)
Vision Manager ◯
Pack Manager ◯
接続コントローラ NJ501-Rシリーズ

*1. アデプトサイクル(25mm上昇、305mm水平移動、25mm下降)