| 項目 | 記号 | 形G3VM-31WR | 形G3VM-61WR | 形G3VM-101WR | 形G3VM-201WR | 単位 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入
力 側 |
LED順電流 | IF | 30 | mA | ||||
| 直流順電流低減率 | ΔIF/℃ | -0.3 | mA/℃ | Ta≧25℃ | ||||
| LED逆電圧 | VR | 6 | V | |||||
| 接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | |||||
| 出
力 側 |
負荷電圧(ピークAC/DC) | VOFF | 30 | 60 | 100 | 200 | V | |
| 連続負荷電流(ピークAC/DC) | IO | 4.5 | 3 | 2 | 0.35 | A | ||
| オン電流低減率 | △IO/℃ | -45 | -30 | -20 | -3.5 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |
| パルスオン電流 | IOP | 10 | 9 | 6 | 1.05 | A | t=100ms, Duty=1/10 | |
| 接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | |||||
| 入出力間耐電圧 * | VI-O | 500 | Vrms | AC1分間 | ||||
| 使用周囲温度 | Ta | -40~+110 | ℃ | 氷結・結露のないこと | ||||
| 保管温度 | Tstg | -40~+125 | ℃ | |||||
| はんだ付け温度条件 | - | 260 | ℃ | 10s | ||||