ソフトウェアライセンス

商品名称 適用対象 構成 形式
Fleet Operations Workspace Core
Fleet Managerライセンス 3年
Virtual
Fleet
Manager
FLOW Coreライセンスの3年の初回使用権。更
新可能。□□は、モバイルロボットの接続ライ
センス数を示す05、10、15、20、25、30に置
き換えてください。モバイルロボットの数が31
台以上の場合、□□を50に置き換えてくださ
い。※運用可能な最大数はHW性能に依存しま
す。
30271-1□□ *1
Fleet Operations Workspace Core
Fleetの台数アップグレードライセンス
モバイルロボットを1台追加するごとにフリー
ト接続を増加する権利(既存ライセンスに使用)。
30271-001
Fleet Operations Workspace Coreの
1年更新ライセンス
FLOW Coreライセンスの1年の更新権。□□
は、モバイルロボットの接続ライセンス数を示
す05~30に置き換えてください。
モバイルロボットの数が31台以上の場合、□□
を50に置き換えてください。※運用可能な最大
数はHW性能に依存します。
30271-2□□
Fleet Operations Workspace
iQライセンス
FLOW iQライセンスの1年の使用権。 30271-701
FLOW iQライセンスの3年の使用権。 30271-703
プライマリFLOW Core・ライセンス 1年 EM2100 プライマリFLOW Coreライセンスの1年の使用権。
モバイルロボット1台につき1ライセンス必要。
更新可能。
20271-800 *2
セカンダリFLOW Core・ライセンス 1年 セカンダリFLOW Coreライセンスの1年の使用権。
フリート1つにつき1ライセンス必要。更新可能。
20271-802 *2
Fleet Operations Workspace(FLOW iQ)
ライセンス
FLOW iQライセンスの1年の使用権。 20271-701
FLOW iQライセンスの5年の使用権。 20271-705
Cell Alignment Positioning System
(CAPS)ライセンス
AMR ソフトウェアによって定義された対象を用いて
モバイルロボットを位置決めします。CAPSの
恒久ライセンス。
20271-805

*1. FLOW Core Fleet Managerライセンスの有効期限が切れたあとでも、Virtual Fleet Managerの全機能は動作し続けるため、サブスクリプションの更新は不要です。バグの修正、機能のアップグレード、性能の向上など、今後のソフトウェアリリースにアクセスするには、引き続き有効なライセンスが必要です。
*2. 更新せず1年間のライセンスの期限が切れると、ライセンスが更新されるまで、当社製モバイルロボットソリューションのEM2100フリート管理機能は停止します。なお、Virtual Fleet Managerには該当しません。
  連続5年間のライセンス使用(5年間のライセンス1本または1年間のライセンス5本)のあと、すべてのEM2100フリート管理機能を引き続き利用する場合は、ライセンスの更新が必要となります。またバグの修正、機能のアップグレード、性能の向上などの新しいソフトウェアリリースにアクセスするには、引き続き有効なライセンスが必要です。

注. 最新バージョンのFLOW Coreソフトウェアにアップグレードするには、当社営業担当者にお問い合わせください。ソフトウェアをアップグレードするためには、有効なサブスクリプションが必要です。