定格/性能

仕様項目 仕様
電源電圧・周波数 形K7GE-MGMA AC100-240V 50/60Hz
形K7GE-MGMD AC24V 50/60Hz、DC24V
許容電源電圧変動範囲 定格電源電圧の85~110%
許容電源周波数変動範囲 45~65Hz
消費電力 最大構成(プローブユニット8台構成)時
12.9VA以下(AC100-240V)/7.8VA以下(AC24V)/4.7W以下(DC24V)
最小構成(プローブユニット1台構成)時
8.4VA以下(AC100-240V)/4.6VA以下(AC24V)/2.5W以下(DC24V)
使用周囲温度 -10~55℃(ただし、結露または氷結のないこと)
使用周囲湿度 25~85%RH(ただし、結露のないこと)
保管温度 -20~65℃
高度 2000m以下
推奨ヒューズ T2Aタイムラグ高遮断容量(メインユニット操作電源)
遮断電流7A以下、速断型(プローブユニット電圧入力)
絶縁抵抗 20MΩ以上
(外部端子一括)と(ケース)間、(電源端子一括)と(その他端子一括)間、
(PE端子)と(トリガ入力端子+通信端子+トランジスタ出力端子一括)間
1000MΩ以上
(プローブユニットの電圧監視端子)と(PE端子)間
耐電圧 AC2000V 1分間
(外部端子一括)と(ケース)間、(電源端子一括)と(その他端子一括)間、
(PE端子)と(トリガ入力端子+通信端子+トランジスタ出力端子一括)間
DC1000V 1分間
(プローブユニットの電圧監視端子)と(PE端子)間
耐振動 振動数10~55Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2、X/Y/Z各方向5min ×10掃引
耐衝撃 100m/s2 3軸6方向各3回
保護構造 IP20
端子台形状 プッシュインPlus
ケース外装色 黒(マンセルN1.5)
取り付け DINレール
質量 メインユニット: 約156g
プローブユニット: 約63g
設置環境 操作電源:EN/IEC61010-1 過電圧カテゴリⅡ 汚染度2
測定回路:EN/IEC61010-2-030 汚染度2
測定カテゴリはカタログの「安全規格対応について」を参照ください。
電磁環境 EN/IEC61326-1 Industrial electromagnetic environment
安全規格 UL 61010-1、CAN/CSA-C22.2 No.61010-1
韓国電波法(KN61000-6-2, KN11)
RCM
配線材 線種 単線/より線
線材 銅
推奨電線 0.25~1.5mm2
AWG24~AWG16
被覆剥きしろ
フェルール端子未使用時
8mm

計測仕様

仕様項目 仕様
計測レンジ 0.1~99.9MΩ(0.1MΩ未満は0.0MΩ)
計測精度 ±5%rdg±1digi(t 周囲温度-10~55℃、周囲湿度25~65%RH)
メガー電圧 DC50V
計測動作 トリガ1回につき1回の計測動作を実行。ワンショットトリガ。
平均回数 なし(1回)/あり(8回)
計測対象 単相/三相交流誘導モータ
インバータ駆動のモータはインバータ二次側にコンタクタが必要。
サーボモータも同様にサーボドライバ二次側にコンタクタが必要。
スターデルタ始動のモータでは、計測のためにスターまたはデルタに結線されていることが必要。
DCモータも対応可能。

トリガ入力端子の入力仕様

仕様項目 仕様
入力タイプ 無電圧有接点、オープンコレクタのいずれも可能。
短絡時残留電圧 1.5V以下
開放時もれ電流 0.1mA以下
短絡時通電電流 約7mA
最小検出時間 ON/OFFとも最低50ms以上継続で有効な入力として受け付け。

トランジスタ出力端子の出力仕様

仕様項目 仕様
接点構成 NPNオープンコレクタ
定格電圧 DC24V(最大電圧26.4V)
最大電流 50mA
OFF時もれ電流 0.1mA以下
ON時残留電圧 1.5V以下

電圧入力端子の入力仕様

仕様項目 仕様
系統電圧
(全て線間電圧で記載)
AC波形:
<単相2線N相接地>
正弦波波形: AC100V~600V -15%~+10% 50/60Hz ±5Hz
サイリスタ波形: AC100V~600V -15%~+10% 50/60Hz ±5Hz(φ:0~150°)
インバータ波形: AC100V~600V -15%~+10% 20~85Hz
<三相3線S相接地>
正弦波波形: AC100V~480V -15%~+10% 50/60Hz ±5Hz
サイリスタ波形: AC100V~480V -15%~+10% 50/60Hz ±5Hz(φ:0~150°)
インバータ波形: AC100V~480V -15%~+10% 20~85Hz
<三相4線N相接地>
正弦波波形: AC100V~600V -15%~+10% 50/60Hz ±5Hz
サイリスタ波形: AC100V~600V -15%~+10% 50/60Hz ±5Hz(φ:0~150°)
インバータ波形: AC100V~600V -15%~+10% 20~85Hz
DC波形: DC24V~480V -15%~+10%

通信仕様

仕様項目 仕様
物理層 RS-485
伝送路接続 RS-485:マルチドロップ
通信方式 RS-485(2線式半二重)
同期方式 調歩同期
接続形態 マスタ:スレーブ 1:1または1:N
最大接続台数 32台(上位機器1台含む)
ケーブル長 合計で最大500m(ツイストペアケーブル)
通信速度 9.6/19.2/38.4/57.6kbps
通信データ長 7/8ビット
通信ストップビット 1/2ビット
誤り検出 垂直パリティ(なし/偶数/奇数)
BCC(CompoWay/F選択時)、CRC-16(Modbus RTU選択時)
フロー制御 なし
リトライ機能 なし
通信バッファ 97バイト
送信待ち時間 0~99ms
通信プロトコル CompoWay/F、Modbus RTU