Page top

2026/03 受注終了予定

E8Y-P 形式一覧

圧力表示器

圧力表示器 E8Y-P

視認性を向上したデジタル表示つき微圧用圧力センサ

機種区分

表示件数

情報更新 : 2025/12/07

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 21 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
- 受注生産機種 ¥ 30,500 ¥ 33,550 カートに追加
圧力表示器, 圧力範囲 0~1kPa, NPN比較出力×2系統, 標準ポート(φ4.5竹の子) 受注生産機種 ¥ 30,500 ¥ 33,550 カートに追加
圧力表示器, 圧力範囲 0~1kPa, NPN比較出力×2系統, Rc1/8ダイカストポート 受注生産機種 ¥ 32,500 ¥ 35,750 カートに追加
圧力表示器, 圧力範囲 0~1kPa, NPN比較出力×2系統, リニア出力(4~20mA), 標準ポート(φ4.5竹の子) 受注生産機種 ¥ 34,500 ¥ 37,950 カートに追加
圧力表示器, 圧力範囲 0~1kPa, NPN比較出力×2系統, リニア出力(4~20mA), Rc1/8ダイカストポート 受注生産機種 ¥ 37,000 ¥ 40,700 カートに追加
圧力表示器, 圧力範囲 0~2kPa, NPN比較出力×2系統, 標準ポート(φ4.5竹の子) 受注生産機種 ¥ 30,500 ¥ 33,550 カートに追加
圧力表示器, 圧力範囲 0~2kPa, NPN比較出力×2系統, Rc1/8ダイカストポート 受注生産機種 ¥ 32,500 ¥ 35,750 カートに追加
- 受注生産機種 ¥ 34,500 ¥ 37,950 カートに追加
圧力表示器, 圧力範囲 0~2kPa, NPN比較出力×2系統, リニア出力(4~20mA), Rc1/8ダイカストポート 受注生産機種 ¥ 37,000 ¥ 40,700 カートに追加
圧力表示器, 圧力範囲 0~5kPa, PNP比較出力×2系統, 標準ポート(φ4.5竹の子) 受注生産機種 ¥ 30,500 ¥ 33,550 カートに追加
圧力表示器, 圧力範囲 0~5kPa, NPN比較出力×2系統, 標準ポート(φ4.5竹の子) 受注生産機種 ¥ 30,500 ¥ 33,550 カートに追加
圧力表示器, 圧力範囲 0~5kPa, NPN比較出力×2系統, Rc1/8ダイカストポート 受注生産機種 ¥ 32,500 ¥ 35,750 カートに追加
圧力表示器, 圧力範囲 0~5kPa, NPN比較出力×2系統, リニア出力(4~20mA), 標準ポート(φ4.5竹の子) 受注生産機種 ¥ 34,500 ¥ 37,950 カートに追加
圧力表示器, 圧力範囲 0~5kPa, NPN比較出力×2系統, リニア出力(4~20mA), Rc1/8ダイカストポート 受注生産機種 ¥ 37,000 ¥ 40,700 カートに追加
- 受注生産機種 ¥ 34,500 ¥ 37,950 カートに追加
圧力表示器, 圧力範囲 0~200Pa, NPN比較出力×2系統, 標準ポート(φ4.5竹の子) 受注生産機種 ¥ 34,500 ¥ 37,950 カートに追加
圧力表示器, 圧力範囲 0~200Pa, NPN比較出力×2系統, Rc1/8ダイカストポート 受注生産機種 ¥ 37,000 ¥ 40,700 カートに追加
圧力表示器, 圧力範囲 0~200Pa, NPN比較出力×2系統, リニア出力(4~20mA), 標準ポート(φ4.5竹の子) 受注生産機種 ¥ 37,000 ¥ 40,700 カートに追加
圧力表示器, 圧力範囲 0~500Pa, NPN比較出力×2系統, 標準ポート(φ4.5竹の子) 受注生産機種 ¥ 34,500 ¥ 37,950 カートに追加
- 受注生産機種 ¥ 37,000 ¥ 40,700 カートに追加

全商品 21 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。