ベーシックモデル
E2EQ NEXTシリーズ(スパッタ対策 中距離タイプ)
直流2線式 シールドタイプ
| サイズ | M12 | M18 | M30 | |
|---|---|---|---|---|
| 形式 | 形E2EQ-X4D□12 | 形E2EQ-X8D□18 | 形E2EQ-X15D□30 | |
| 検出距離 | 4mm±10% | 8mm±10% | 15mm±10% | |
| 設定距離 *1 | 0~3.2mm | 0~6.4mm | 0~12mm | |
| 応差 | 検出距離の15%以下 | |||
| 検出可能物体 | 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。カタログの「特性データ」参照。) | |||
| 標準検出物体(鉄) | 12×12×1mm | 18×18×1mm | 30×30×1mm | |
| 応答周波数 *2 | 1,000Hz | 500Hz | 250Hz | |
| 電源電圧 | DC12~24V リップル(p-p)10%以下(DC10~30V)、Class2 | |||
| 漏れ電流 | 0.8mA以下 | |||
| 制御出力 | 開閉容量 | 3~100mA | ||
| 残留電圧 | 5V以下(負荷電流100mA、コード長2m時) | |||
| 表示灯 | 動作表示(橙LED)、設定表示(緑LED) | |||
| 動作モード | NO
詳細はカタログの「入出力段回路図」のタイムチャート参照 |
|||
| 保護回路 | サージ吸収、負荷短絡保護 | |||
| 周囲温度範囲 | 動作時:-25~+70℃、保存時:-40~+85℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと) | |||
| 温度の影響 | -25~+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±10%以内 | |||
| 電圧の影響 | 定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 | |||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間 | |||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | |||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
| 衝撃(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z 各方向10回 | |||
| 保護構造 | コード引き出し/コネクタ中継:IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1) | |||
| 接続方式 | コード引き出し(標準コード長2m)、M12コネクタ中継(標準コード長0.3m) | |||
| 質量
(梱包状態) |
コード引き出し | 約100g | 約180g | 約250g |
| M12コネクタ中継 | 約75g | 約110g | 約180g | |
| 材質 | ケース | フッ素樹脂コーティング(基材:黄銅) | ||
| 検出面 | フッ素樹脂 | |||
| 締付ナット | フッ素樹脂コーティング(基材:黄銅) | |||
| 歯付座金 | 鉄 亜鉛メッキ | |||
| コード | 塩化ビニル(PVC) | |||
| MTTFd | 2,846年 | 2,786年 | 2,782年 | |
| 付属品 | 取扱説明書、締付ナット、歯付座金 | |||
*1. 緑色の表示灯が点灯する範囲でお使いください。
*2. 応答周波数は平均値です。測定条件は、標準検出物体をもちい検出物体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。
E2EQ NEXTシリーズ(スパッタ対策 中距離/短距離タイプ)
直流3線式 シールドタイプ
| タイプ | 中距離タイプ | 短距離タイプ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | M8 | M12 | M18 | M30 | M8 | M12 | M18 | M30 | |
| 形式 | 形E2EQ-X2□8 | 形E2EQ-X4□12 | 形E2EQ-X8□18 | 形E2EQ-X15□30 | 形E2EQ-X1R5□8 | 形E2EQ-X2□12 | 形E2EQ-X5□18 | 形E2EQ-X10□30 | |
| 検出距離 | 2mm±10% | 4mm±10% | 8mm±10% | 15mm±10% | 1.5mm±10% | 2mm±10% | 5mm±10% | 10mm±10% | |
| 設定距離 | 0~1.6mm | 0~3.2mm | 0~6.4mm | 0~12mm | 0~1.2mm | 0~1.6mm | 0~4mm | 0~8mm | |
| 応差 | 検出距離の15%以下 | 検出距離の10%以下 | |||||||
| 検出可能物体 | 磁性金属(非磁性金属についてはカタログの「特性データ」参照) | ||||||||
| 標準検出物体(鉄) | 8×8×1mm | 12×12×1mm | 24×24×1mm | 45×45×1mm | 8×8×1mm | 12×12×1mm | 18×18×1mm | 30×30×1mm | |
| 応答周波数 *1 | 1,500Hz | 1,000Hz | 500Hz | 250Hz | 2,000Hz | 1,500Hz | 600Hz | 400Hz | |
| 電源電圧 | DC10~30V リップル(p-p)10%も含む、Class2 | ||||||||
| 消費電流 | 1出力タイプ:16mA以下、2出力タイプ:20mA以下 | ||||||||
| 出力形式 | B□タイプ:PNPオープンコレクタ、C□タイプ:NPNオープンコレクタ | ||||||||
| 動作モード
(検出物体接近時) |
1出力タイプ(B1、C1):NO(ノーマリーオープン)、1出力タイプ(B2、C2):NC(ノーマリークローズ)
2出力タイプ(B3、C3):NO+NC(ノーマリーオープン、ノーマリークローズ) |
||||||||
| 制御出力 | 開閉容量 | M8サイズ
1出力タイプ:DC10~30V Class2、200mA以下(-40~+70℃時)、100mA以下(+70~+85℃時) 2出力タイプ:DC10~30V Class2、50mA以下 M12、M18、M30サイズ 1出力タイプ:DC10~30V Class2、200mA以下、2出力タイプ:DC10~30V Class2、100mA以下 |
|||||||
| 残留電圧 | M8サイズ
1出力タイプ:2V以下(負荷電流200mA、コード長2m時)、2出力タイプ:2V以下(負荷電流50mA、コード長2m時) M12、M18、M30サイズ 1出力タイプ:2V以下(負荷電流200mA、コード長2m時)、2出力タイプ:2V以下(負荷電流100mA、コード長2m時) |
||||||||
| 表示灯 *2 | 標準I/Oモード(SIOモード):動作表示(橙色/点灯)、通信表示(緑色/消灯)
IO-Link通信モード(COMモード):動作表示(橙色/点灯)、通信表示(緑色/点滅(1s周期)) |
||||||||
| 保護回路 | 電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護 | ||||||||
| 周囲温度範囲 | 動作時、保存時:-40~+85℃(ただし、氷結、結露しないこと)
注. M12コネクタ中継タイプのUL温度定格は、-25~+70℃になります。 |
||||||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと) | ||||||||
| 温度の影響 | -40~+85℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±15%以内 -25~+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±10%以内 | ||||||||
| 電圧の影響 | 定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 | ||||||||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間 | ||||||||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | ||||||||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||||||||
| 衝撃(耐久) | M8サイズ:500m/s2 X、Y、Z 各方向10回 / M12、M18、M30サイズ:1,000m/s2 X、Y、Z 各方向10回 | ||||||||
| 保護構造 | コード引き出し、コネクタ中継:IEC60529規格 IP67、JIS C 0920 付属書1 IP67G / コネクタ:IEC60529規格 IP67 | ||||||||
| 接続方式 | コード引き出し(標準コード長 2m)、コネクタ中継(標準コード長 0.3m)、M12コネクタ | ||||||||
| 質量 *3
(梱包状態) |
コード引き出し | 約85g | 約95g | 約170g | 約240g | 約85g | 約95g | 約170g | 約240g |
| M12コネクタ中継 | 約55g | 約70g | 約105g | 約170g | 約55g | 約70g | 約105g | 約170g | |
| コネクタ | 約40g | 約55g | 約85g | 約160g | 約40g | 約55g | 約85g | 約160g | |
| 材質 | ケース | M8サイズ:フッ素樹脂コーティング(基材:SUS303)/ M12、M18、M30サイズ:フッ素樹脂コーティング(基材:黄銅) | |||||||
| 検出面 | フッ素樹脂 | ||||||||
| 締付ナット | フッ素樹脂コーティング(基材:黄銅) | ||||||||
| 歯付座金 | 鉄 亜鉛メッキ | ||||||||
| コード | 塩化ビニル(PVC) | ||||||||
| 主なIO-Link機能 *2 | NO/NCの動作モード切替、自己診断機能の有効/無効の選択、過接近判定距離の選択、制御出力のタイマ機能およびタイマ時間の選択、
不安定出力(IO-Link通信モード)のONディレイタイマ時間の選択、モニタ出力、通電時間の読み出し、センサ内部温度の読み出し、 イニシャルリセット |
||||||||
| IO-Link
通信仕様 *2 |
IO-Link仕様 | Ver1.1 | |||||||
| 伝送速度 | COM2(38.4kbps)、COM3(230.4kbps) | ||||||||
| データ長 | PDサイズ:2byte、ODサイズ:1byte(M-sequence type:TYPE2_2) | ||||||||
| 最小サイクルタイム | COM2:2.3ms、COM3:0.4ms | ||||||||
| MTTFd | 2,446年 | 2,444年 | 2,446年 | 2,444年 | |||||
| 付属品 | 取扱説明書、締付ナット、歯付座金 | ||||||||
*1. 応答周波数は平均値です。測定条件は、標準検出物体をもちい検出物体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。
*2. PNP出力のNCタイプとNPN出力の全タイプはIO-Linkに対応していません。
*3. ボディサイズが標準タイプの質量です。
プレミアムモデル
E2EQ NEXTシリーズ(スパッタ対策 長距離タイプ)
直流2線式 シールドタイプ
| サイズ | M8 | M12 | M18 | M30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 形E2EQ-X3D□8 | 形E2EQ-X7D□12 | 形E2EQ-X11D□18 | 形E2EQ-X20D□30 | |
| 検出距離 | 3mm±10% | 7mm±10% | 11mm±10% | 20mm±10% | |
| 設定距離 *1 | 0~2.4mm | 0~4.9mm | 0~8.8mm | 0~16mm | |
| 応差 | 検出距離の15%以下 | ||||
| 検出可能物体 | 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。「特性データ」→51 ページ参照。) | ||||
| 標準検出物体(鉄) | 9×9×1mm | 21×21×1mm | 33×33×1mm | 60×60×1mm | |
| 応答周波数 *2 | 250Hz | 250Hz | 250Hz | 200Hz | |
| 電源電圧 | DC 10~30V(リップル(p-p)10%含む) | ||||
| 漏れ電流 | 0.8mA以下 | ||||
| 制御出力 | 開閉容量 | 3~100mA | |||
| 残留電圧 | 有極性タイプ:3V以下(負荷電流100mA、コード長2m時)
無極性タイプ:5V以下(負荷電流100mA、コード長2m時) |
||||
| 表示灯 | D1タイプ:動作表示(橙LED)、設定表示(緑LED)
D2タイプ:動作表示(橙LED) |
||||
| 動作モード | D1タイプ:NO
D2タイプ:NC 詳細はカタログの「入出力段回路図」のタイムチャートジ参照 |
||||
| 保護回路 | サージ吸収、負荷短絡保護 | ||||
| 周囲温度範囲 | 動作時:-25~+70℃、保存時:-40~+85℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと) | ||||
| 温度の影響 | -25~+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±10%以内 | -25~+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±20%以内 | |||
| 電圧の影響 | 定格電源電圧±15 %範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 | ||||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 | ||||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | ||||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 10回 | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回 | |||
| 保護構造 | コード引き出し/コネクタ中継:IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1) | ||||
| 接続方式 | コード引き出し(標準コード長2m)、M12コネクタ中継(標準コード長0.3m) | ||||
| 質量
(梱包状態) |
コード引き出し | 約60g | 約70g | 約150g | 約210g |
| M12コネクタ中継 | 約30g | 約40g | 約90g | 約140g | |
| 材質 | ケース | フッ素樹脂コーティング(基材:黄銅) | |||
| 検出面 | フッ素樹脂 | ||||
| 締付ナット | フッ素樹脂コーティング(基材:黄銅) | ||||
| 歯付座金 | 鉄 亜鉛メッキ | ||||
| コード | 塩化ビニル(PVC) | ||||
| MTTFd | 2,852年 | 4,390年 | 4,236年 | 5,464年 | |
| 付属品 | 取扱説明書、締付ナット、歯付座金 | ||||
*1. 緑色の表示灯が点灯する範囲でお使いください。(D2タイプ除く。)
*2. 応答周波数は平均値です。測定条件は、標準検出物体をもちい検出物体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。
E2EQ NEXTシリーズ(スパッタ対策 長距離タイプ)
直流3線式 シールドタイプ
| サイズ | M8 | M12 | M18 | M30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 形E2EQ-X3□8 | 形E2EQ-X6□12 | 形E2EQ-X12□18 | 形E2EQ-X22□30 | |
| 検出距離 | 3mm±10% | 6mm±10% | 12mm±10% | 22mm±10% | |
| 設定距離 | 0~2.4mm | 0~4.8mm | 0~9.6mm | 0~16.8mm | |
| 応差 | 検出距離の15%以下 | ||||
| 検出可能物体 | 磁性金属(非磁性金属についてはカタログの「特性データ」参照) | ||||
| 標準検出物体(鉄) | 9×9×1mm | 18×18×1mm | 36×36×1mm | 66×66×1mm | |
| 応答周波数 *1 | 1,000Hz | 800Hz | 500Hz | 200Hz | |
| 電源電圧 | DC10~30V リップル(p-p)10%も含む、Class2 | ||||
| 消費電流 | 1出力タイプ:16mA以下 | 1出力タイプ:16mA以下、2出力タイプ:20mA以下 | |||
| 出力形式 | B□タイプ:PNPオープンコレクタ、C□タイプ:NPNオープンコレクタ | ||||
| 動作モード
(検出物体接近時) |
1出力タイプ(B1、C1):
NO(ノーマリーオープン)、 1出力タイプ(B2、C2): NC(ノーマリークローズ) |
1出力タイプ(B1、C1):NO(ノーマリーオープン)、
1出力タイプ(B2、C2):NC(ノーマリークローズ)、 2出力タイプ(B3、C3):NO+NC(ノーマリーオープン、ノーマリークローズ) |
|||
| 制御出力 | 開閉容量 | 1出力タイプ:DC10~30V
Class2、100mA以下 |
1出力タイプ:DC10~30V Class2、100mA以下、
2出力タイプ:DC10~30V Class2、50mA以下 |
||
| 残留電圧 | 1出力タイプ:2V以下
(負荷電流100mA、コード長2m時) |
1出力タイプ:2V以下(負荷電流100mA、コード長2m時)、
2出力タイプ:2V以下(負荷電流50mA、コード長2m時) |
|||
| 表示灯*2 | 標準I/Oモード(SIOモード):動作表示(橙色/点灯)、通信表示(緑色/消灯)
IO-Link通信モード(COMモード):動作表示(橙色/点灯)、通信表示(緑色/点滅(1s周期)) |
||||
| 保護回路 | 電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護 | ||||
| 周囲温度範囲 | 動作時、保存時:-25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと) | ||||
| 温度の影響 | -25~+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±10%以内 | ||||
| 電圧の影響 | 定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 | ||||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間 | ||||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | ||||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向10回 | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向10回 | |||
| 保護構造 | コード引き出し、コネクタ中継:IEC60529規格 IP67、JIS C 0920 付属書1 IP67G コネクタ:IEC60529規格 IP67 | ||||
| 接続方式 | コード引き出し(標準コード長 2m)、コネクタ中継(標準コード長 0.3m)、M12コネクタ | ||||
| 質量 *3
(梱包状態) |
コード引き出し | 約85g | 約95g | 約180g | 約260g |
| M12コネクタ中継 | 約55g | 約70g | 約115g | 約200g | |
| コネクタ | 約40g | 約55g | 約95g | 約180g | |
| 材質 | ケース | フッ素樹脂コーティング(基材:黄銅) | |||
| 検出面 | フッ素樹脂 | ||||
| 締付ナット | フッ素樹脂コーティング(基材:黄銅) | ||||
| 歯付座金 | 鉄 亜鉛メッキ | ||||
| コード | 塩化ビニル(PVC) | ||||
| 主なIO-Link機能 *2 | NO/NCの動作モード切替、自己診断機能の有効/無効の選択、過接近判定距離の選択、制御出力のタイマ機能およびタイマ時間
の選択、不安定出力(IO-Link通信モード)のONディレイタイマ時間の選択、モニタ出力、通電時間の読み出し、センサ内部温度の 読み出し、イニシャルリセット |
||||
| IO-Link
通信仕様 *2 |
IO-Link仕様 | Ver1.1 | |||
| 伝送速度 | COM2(38.4kbps)、COM3(230.4kbps) | ||||
| データ長 | PDサイズ:2byte、ODサイズ:1byte(M-sequence type:TYPE2_2) | ||||
| 最小サイクルタイム | COM2:2.3ms、COM3:0.4ms | ||||
| MTTFd | 2,446年 | 2,444年 | 2,444年 | 2,416年 | |
| 付属品 | 取扱説明書、締付ナット、歯付座金 | ||||
*1. 応答周波数は平均値です。測定条件は、標準検出物体をもちい検出物体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。
*2. PNP出力のNCタイプとNPN出力の全タイプはIO-Linkに対応していません。
*3. ボディサイズが標準タイプの質量です。