Page top

定格

操作コイル

分類 定格電圧 定格電流(mA) コイル抵抗(Ω) 動作電圧(V) 復帰電圧(V) 最大許容電圧(V) 消費電力(mW)
定格電圧の%
基準形、
高容量120A形
DC12V 約235.3 51 75%以下(注5.) 5~32% 135%
(at 23℃)
約2,800
約575(注4.)
DC24V 約116.5 206
高容量150A形 DC12V 約291.7 41 110%
(at 23℃)
約3,500
約709(注4.)
DC24V 約145.8 165

注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
注2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注3. 最大許容電圧はリレーコイル操作電源の電圧許容変動範囲の最大値で周囲温度が+23℃における値です。
注4. 当リレーは、必ず保持電圧にてご使用ください。
 icon_01 詳細については、「ご使用の前に」の「●リレー動作時および動作後のコイル電圧低減(保持電圧)について」をご確認ください。
注5. 指定の方向以外では使用しないでください。
  icon_01詳細については、「ご使用の前に」の「●取り付け方向性」をご確認ください。
  接点端子下方向の取り付け方向のみ、動作電圧は定格電圧の80%以下となります。(接点端子下方向:マーキング面を地面に向けた方向)

開閉部(接点部)

項目 基準形 高容量120A形 高容量150A形
接点機構 ダブルブレーク
接点材質 Ag合金
定格負荷(抵抗負荷) AC480V 100A/AC800V 40A/DC60V 100A/DC60V 50A/DC60V 40A AC480V 150A/AC800V 150A/
AC800V 投入40A、通電150A、遮断40A/
DC60V 150A / DC60V 40A
定格通電電流 100A(85℃)、60A(105℃) 120A(85℃)、80A(105℃) 150A
接点電圧の最大値 AC800V/DC60V
接点電流の最大値 100A 150A

性能

項目 基準形 高容量120A形 高容量150A形
接触抵抗 *1 5mΩ以下
動作時間 *2 30ms以下
復帰時間 *2 10ms以下
絶縁抵抗 *3 1,000MΩ以上
耐電圧 コイルと接点間 AC5,000V 50/60Hz 1min
同極接点間 AC2,000V 50/60Hz 1min
耐衝撃電圧 コイルと接点間 10kV(1.2×50μs)
振動 耐久 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
誤動作 励磁: 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
無励磁:10~55~10Hz 片振幅0.15mm(複振幅0.3mm)
衝撃 耐久 1,000m/s2
誤動作 励磁: 100m/s2
無励磁:50m/s2
耐久性 機械的 100万回以上(開閉ひん度10,800回/h)
電気的(抵抗負荷)
*4
①AC480V 100A 85℃ 300回
②AC800V 投入40A、通電100A、
 遮断40A 85℃ 30,000回
③DC60V 100A 85℃ 400回
④DC60V 50A 85℃ 1,000回
⑤DC60V 40A 85℃ 6,000回
⑥AC800V 投入40A、通電60A、
 遮断40A 105℃ 8,000回
(開閉ひん度 1秒ON-9秒OFF)
①AC480V 100A 85℃ 300回
②DC60V 100A 85℃ 400回
③DC60V 50A 85℃ 1,000回
④DC60V 40A 85℃ 6,000回
⑤AC800V 投入40A、通電120A、
 遮断40A 85℃ 30,000回
⑥AC800V 投入40A、通電80A、
 遮断40A 105℃ 8,000回
(開閉ひん度 1秒ON-9秒OFF)
①AC480V 150A 85℃ 100回
②AC800V 150A 85℃ 30回
③AC800V 投入40A、通電150A、
 遮断40A 85℃ 30,000回
④DC60V 150A 85℃ 400回
⑤DC60V 40A 85℃ 6,000回
(開閉ひん度 1秒ON-9秒OFF)
故障率P水準(参考値)*5 DC5V 1A
使用条件 コイル保持電圧 *6 コイル定格電圧の45~65%(85℃)、50~55%(105℃) コイル定格電圧の45~65%
使用周囲温度 -40℃~105℃(ただし、氷結および結露しないこと) -40℃~85℃
(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 5~85%RH
質量 約100g

注. 上記は23℃の初期における値です。(電気的耐久性を除く)
*1. 測定条件:測定条件:DC6V 20A(5秒後)電圧降下法にて。
*2. 測定条件:定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。
*3. 測定条件:DC1000V 絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*4. ダイオードとツェナーダイオードを使用した場合です。リレーコイルは、ダイオードとツェナーダイオードを接続してください。
icon_01 詳細については、「ご使用の前に」の「●操作コイルのダイオード接続について」をご確認ください。
*5. この値は開閉ひん度の180回/minにおける値です。
icon_01*6. 保持電圧使用の詳細については、「ご使用の前に」の「●リレー動作時および動作後のコイル電圧低減(保持電圧)について」をご確認ください。

海外規格認証定格

海外規格の認証定格値は個別に定める性能値とは異なりますので、ご確認の上ご使用ください。

UL/C-UL規格認証形(ファイル No. E41515)

形式 接点構成 操作コイル定格 接点定格 認定開閉回数
形G7EB-1A
形G7EB-1AP1
1a 12、24V DC 800V AC 55A (Resistive) 85℃ 6,000回
800V AC 投入40A、通電100A、遮断40A 85℃ 30,000回
60V DC 40A (Resistive) 85℃ 6,000回
60V DC 100A (Resistive) 85℃ 400回
形G7EB-1A-E
形G7EB-1AP1-E
1a 12、24V DC 800V AC 55A (Resistive) 85℃ 6,000回
800V AC 投入40A、通電120A、遮断40A 85℃ 30,000回
60V DC 40A (Resistive) 85℃ 6,000回
60V DC 100A (Resistive) 85℃ 400回
形G7EB-1A-E2 1a 12、24V DC 480V AC 150A (Resistive) 85℃ 100回
800V AC 150A (Resistive) 85℃ 30回
800V AC 投入40A、通電150A、遮断40A 85℃ 30,000回
60V DC 150A (Resistive) 85℃ 400回
60V DC 40A (Resistive) 85℃ 6,000回

EN/IEC、TÜV規格認証形(承認No. R50416743)

形式 接点構成 操作コイル定格 接点定格 認定開閉回数
形G7EB-1A
形G7EB-1AP1
形G7EB-1A-E
形G7EB-1AP1-E
1a 12、24V DC 800V AC 100A (Resistive) 85℃ 200回
60V DC 40A (Resistive) 85℃ 6,000回
60V DC 50A (Resistive) 85℃ 1,000回
60V DC 100A (Resistive) 85℃ 400回
形G7EB-1A-E
形G7EB-1AP1-E
1a 12、24V DC 800V AC 投入40A、通電120A、遮断40A 85℃ 30,000回
形G7EB-1A-E2 1a 12、24V DC 480V AC 150A (Resistive) 85℃ 100回
800V AC 150A (Resistive) 85℃ 30回
800V AC 投入40A、通電150A、遮断40A 85℃ 30,000回
60V DC 150A (Resistive) 85℃ 400回
60V DC 40A (Resistive) 85℃ 6,000回

CQC規格認証形(承認No. CQC18002207225)

形式 接点構成 操作コイル定格 接点定格 認定開閉回数
形G7EB-1A
形G7EB-1AP1
形G7EB-1A-E
形G7EB-1AP1-E
1a 12、24V DC 800V AC 100A (Resistive) 85℃ 200回
60V DC 100A (Resistive) 85℃ 400回
形G7EB-1A-E
形G7EB-1AP1-E
1a 12、24V DC 800V AC 投入40A、通電120A、遮断40A 85℃ 30,000回
形G7EB-1A-E2 1a 12、24V DC 480V AC 150A (Resistive) 85℃ 100回
800V AC 150A (Resistive) 85℃ 30回
800V AC 投入40A、通電150A、遮断40A 85℃ 30,000回
60V DC 150A (Resistive) 85℃ 400回
60V DC 40A (Resistive) 85℃ 6,000回

Creepage distance (required value) 12.5 mm min. (IEC/UL)
Clearance (required value) 8 mm min. (IEC/UL)
Insulation material group Ⅲa
Type of insulation coil-contact circuit Basic (800 V, OV-cat, Ⅲ, up to 2,000 m above sea level)
Basic (800 V, OV-cat, Ⅱ, up to 4,000 m above sea level)
Type of interruption Micro disconnection
Rated insulation voltage 800 V
Pollution degree 3
Rated voltage system 800 V
Category of protection (IEC61810-1) RT Ⅱ
Flammability class (UL94) V-0
Coil insulation system (UL1446) Class F