• AC480V・100A(基準形/高容量120A形)、AC800V・150A(高容量150A形)の高容量開閉を実現
• 正極/逆極性DC60V・100A(基準形/高容量120A形)、DC60V・150A(高容量150A形)のDC負荷開閉にも対応
• 使用周囲温度は85℃(一部仕様制限で105℃)を満足
• 高耐衝撃電圧(コイルと接点間)10kVを実現
• 接点間隔3.6mm以上(太陽光発電規格 VDE0126準拠)
• 初期5mΩ以下の低接触抵抗を実現
パワーリレー
この商品について
関連情報
情報更新 : 2025/08/01
• AC480V・100A(基準形/高容量120A形)、AC800V・150A(高容量150A形)の高容量開閉を実現
• 正極/逆極性DC60V・100A(基準形/高容量120A形)、DC60V・150A(高容量150A形)のDC負荷開閉にも対応
• 使用周囲温度は85℃(一部仕様制限で105℃)を満足
• 高耐衝撃電圧(コイルと接点間)10kVを実現
• 接点間隔3.6mm以上(太陽光発電規格 VDE0126準拠)
• 初期5mΩ以下の低接触抵抗を実現
情報更新 : 2025/08/01
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.