| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定格電流 | 1.25ADC( USB Type-C ピン番号 A1 ,A4 ,A9 ,A12 ,B1 ,B4 ,B9 ,B12の場合)
0.25ADC( USB Type-C ピン番号 A2 ,A3 ,A5~A8 ,A10 ,A11 ,B2 ,B3 ,B5~B8 ,B10~B11の場合) ![]() |
| 定格電圧 | 20V DC/AC(周囲温度を20℃とする) |
| 使用温度範囲 | 5~40℃(氷結および結露なきこと) |
| 使用湿度範囲 | 5~85%RH |
| 保管温度範囲 | 5~40℃(氷結および結露なきこと) |
| 保管湿度範囲 | 5~85%RH |